iglidur® UW160, cuscinetto flangiato, mm - UW160FM

Conforme KTW, idoneo al contatto con acqua potabile

iglidur® UW160, cuscinetto flangiato, mm - UW160FM
iglidur® UW160, cuscinetto flangiato, mm - UW160FM drawing
1 su 2
iglidur® UW160, cuscinetto flangiato, mm - UW160FM
iglidur® UW160, cuscinetto flangiato, mm - UW160FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: UW160FM-0304-05
  • Materiale: iglidur® UW160
  • Forma: Cuscinetti flangiati
  • Dimensioni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Conforme KTW, idoneo al contatto con acqua potabile
  • Estremamente resistente all'usura in liquidi durante il funzionamento a lungo termine
  • Adatto al contatto con acqua potabile (conforme KTW)
  • Buona resistenza ai liquidi
iglidur® UW160 | Conforme KTW, idoneo al contatto con acqua potabile
 
  • Massima resistenza all'usura nei liquidi per il funzionamento a lungo termine
  • Adatto al contatto con acqua potabile (conforme KTW)
  • Buona resistenza chimica
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Gamma standard a magazzino
iglidur® UW160 è stato sviluppato appositamente per la massima resistenza all'usura in funzionamento continuo in liquidi. In tali applicazioni si verificano solitamente bassi carichi radiali e temperature moderate. L'idoneità al contatto con l'acqua potabile e l'ottima durabilità completano il profilo delle proprietà.
 
Campi di applicazione tipici
 
Tecnologia dei fluidi
 
Ulteriori applicazioni sono disponibili qui:
Soluzioni industriali
 
 
Quando usarlo?
  • Quando è richiesto un materiale conforme a KTW
  • Quando è richiesto un materiale resistente all'usura per un uso continuo in mezzi liquidi
Quando non usarlo?
Utilizza le nostre opzioni di filtro per trovare il prodotto adatto
 
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori delle pareti. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
 
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti per piantaggio ad interferenza. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. In questo modo si garantisce un inserimento a pressione sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza