1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: ZFI-0203-03
- Materiale: iglidur® Z
- igus-icon-infoI componenti realizzati con il materiale iglidur® Z sono soggetti a restrizioni all'esportazione. Dopo aver ricevuto l'ordine, ti verrà inviato il modulo appropriato.
- Forma: Cuscinetti flangiati
- Dimensioni:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.3125 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Altri iglidur® Z articolo
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Buona resistenza all'usura a temperatura ambiente
- Buona resistenza all'usura a temperature medie
- Buona resistenza all'usura ad alte temperature
- Adatto per velocità molto elevate
- Eccellenti coefficienti di attrito
- Basso assorbimento di umidità
- Elevata resistenza ai liquidi
- Estremamente resistenti ai carichi di spigolo
- Molto resistenti agli urti
- Particolarmente resistente a polvere e sporco
- Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
iglidur® Z | Massima durata in condizioni estreme - Resistente all'usura e agli urti anche con carichi e temperature elevati
La massima resistenza alla compressione, abbinata a un'elevata elasticità, consente ai cuscinetti iglidur® Z di soddisfare specifiche eccezionali in presenza di alberi non induriti, carichi di spigolo e urti. I cuscinetti sono idonei per temperature fino a +250°C.
Applicazioni tipiche
Macchine edili
Industria del vetro
Aviazione
Macchine utensili
Industria tessile
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, l'assorbimento di umidità e la dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. Il sovradimensionamento dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
La massima resistenza alla compressione, abbinata a un'elevata elasticità, consente ai cuscinetti iglidur® Z di soddisfare specifiche eccezionali in presenza di alberi non induriti, carichi di spigolo e urti. I cuscinetti sono idonei per temperature fino a +250°C.
Applicazioni tipiche
Macchine edili
Industria del vetro
Aviazione
Macchine utensili
Industria tessile
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, l'assorbimento di umidità e la dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. Il sovradimensionamento dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?