Cambia lingua :
Inserendo i dati geometrici è possibile trovare cuscinetti a strisciamento adatti o configurarli individualmente come parti speciali.
Nota: senza dati geometrici completi, la ricerca avviene solo nelle parti del catalogo. I pezzi speciali e la loro durata possono essere calcolati e visualizzati solo dopo aver inserito tutti i dati geometrici necessari.
2038 articolo da catalogo | 0 componente speciale
Materiale igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensioni (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Tempi di consegna / Durata madrevite igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Prezzo / pz. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 8,00 9,00 13,00 5,50 0,50 | 1 Giorno / 6898 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 1,00 3,00 5,00 2,00 1,00 | 1 Giorno / 2288 h | 0,26 EUR | |||
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 1,50 4,00 6,00 2,00 1,00 | 1 Giorno / 3482 h | 0,26 EUR | |||
| iglidur® A290 Stampaggio ad iniezione | 4,00 5,50 9,50 6,00 0,75 | 1 Giorno / Su richiesta | 0,28 EUR | |||
| iglidur® G Stampaggio ad iniezione | 7,00 9,00 15,00 6,00 1,00 | 1 Giorno / 18.508 h | 0,28 EUR | |||
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 2,00 5,00 8,00 3,00 1,50 | 1 Giorno / 7384 h | 0,28 EUR | |||
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 2,50 6,00 9,00 3,00 1,50 | 1 Giorno / 5937 h | 0,28 EUR | |||
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 3,00 6,00 9,00 4,00 1,50 | 1 Giorno / 6147 h | 0,28 EUR | |||
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 6,00 8,00 12,00 8,00 1,00 | 1 Giorno / 9584 h | 0,28 EUR | |||
| iglidur® R Stampaggio ad iniezione | 4,00 5,50 9,50 3,00 0,75 | 1 Giorno / 17.925 h | 0,28 EUR | |||
| iglidur® R Stampaggio ad iniezione | 4,00 5,50 9,50 4,00 0,75 | 1 Giorno / 25.757 h | 0,28 EUR | |||
| iglidur® G Stampaggio ad iniezione | 7,00 9,00 15,00 10,00 1,00 | 1 Giorno / 45.737 h | 0,29 EUR | |||
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 4,00 8,00 12,00 4,00 2,00 | 1 Giorno / 6538 h | 0,29 EUR | |||
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 4,00 8,00 12,00 6,00 2,00 | 1 Giorno / 9831 h | 0,29 EUR | |||
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 5,00 9,00 13,00 5,00 2,00 | 1 Giorno / 8069 h | 0,29 EUR | |||
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 5,00 9,00 13,00 6,00 2,00 | 1 Giorno / 9003 h | 0,29 EUR | |||
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 6,00 10,00 14,00 4,00 2,00 | 1 Giorno / 6554 h | 0,29 EUR | |||
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 7,00 11,00 15,00 6,00 2,00 | 1 Giorno / 7706 h | 0,29 EUR | |||
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 4,00 8,00 12,00 8,00 2,00 | 1 Giorno / 11.677 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 5,00 9,00 13,00 8,00 2,00 | 1 Giorno / 10.527 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 6,00 10,00 14,00 6,00 2,00 | 1 Giorno / 8304 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 6,00 10,00 14,00 10,00 2,00 | 1 Giorno / 10.561 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 6,00 11,00 14,00 4,00 2,00 | 1 Giorno / 6554 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 6,00 12,00 14,00 6,00 3,00 | 1 Giorno / 8304 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 8,00 11,00 13,00 5,00 2,00 | 1 Giorno / 6580 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® G Stampaggio ad iniezione | 6,00 7,00 11,00 5,50 0,50 | 1 Giorno / 15.359 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 6,00 12,00 14,00 10,00 3,00 | 1 Giorno / 10.561 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 8,00 10,00 15,00 9,50 1,00 | 1 Giorno / 8664 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Stampaggio ad iniezione | 8,00 12,00 16,00 6,00 2,00 | 10 Giorni / 7188 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® R Stampaggio ad iniezione | 5,00 7,00 11,00 5,00 1,00 | 1 Giorno / 33.023 h | 0,32 EUR | |||

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h