1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: QTM-3254-015
- Materiale: iglidur® Q
- Forma: Ralle reggispinta
- Dimensioni:
- d1 32 mm
- d2 54 mm
- d4 43 mm
- d5 4 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Altri iglidur® Q articolo
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Per carichi elevati - resistente all'usura su molti alberi
- Ottima resistenza all'usura, soprattutto per carichi estremi
- Consigliato per valori pv estremi
- Buoni coefficienti di attrito
iglidur® Q | Per carichi elevati - resistente all'usura su molti alberi
A partire da una pressione radiale di 25 MPa, supera anche cuscinetti realizzati in iglidur® W300, molto resistente all'abrasione. Lubrificanti solidi specifici, integrati con precisione nel materiale, garantiscono il funzionamento a secco senza necessità di manutenzione, indipendentemente dal carico.
Campi di applicazione tipic
Agricoltura
Macchine da costruzione
Ingegneria dei trasporti pubblici
Ulteriori applicazioni si possono trovare qui:
Soluzioni industriali
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto idoneo
- Per un'eccellente resistenza all'usura, soprattutto con carichi estremi
- Raccomandato per valori PV estremi
- Buon coefficiente d'attrito
- Resistente allo sporco
- Esente da lubrificazione e manutenzione
- Gamma standard a magazzino
A partire da una pressione radiale di 25 MPa, supera anche cuscinetti realizzati in iglidur® W300, molto resistente all'abrasione. Lubrificanti solidi specifici, integrati con precisione nel materiale, garantiscono il funzionamento a secco senza necessità di manutenzione, indipendentemente dal carico.
Campi di applicazione tipic
Agricoltura
Macchine da costruzione
Ingegneria dei trasporti pubblici
Ulteriori applicazioni si possono trovare qui:
Soluzioni industriali
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Non sei sicuro che sia adatto?