iglidur® X, rondella di spinta, mm - XTM

Lo specialista della chimica e della temperatura, fino a 150 MPa statico

iglidur® X, rondella di spinta, mm - XTM
iglidur® X, rondella di spinta, mm - XTM drawing
1 su 2
iglidur® X, rondella di spinta, mm - XTM
iglidur® X, rondella di spinta, mm - XTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: XTM-0620-015
  • Materiale: iglidur® X
  • Forma: Ralle reggispinta
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 20 mm
    • d4 13 mm
    • d5 1.5 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Lo specialista della chimica e della temperatura, fino a 150 MPa statico
  • Resistenti a temperature da -100 °C a +250 °C in funzionamento continuo
  • Soddisfa i requisiti antincendio dell'Amministrazione aviazione federale degli USA (FAA) per gli interni degli aerei
  • Resistenza agli agenti chimici universale
  • Elevata resistenza alla compressione
iglidur® X | Lo specialista della chimica e della temperatura, fino a 150 MPa statico
 
  • Oltre 250 dimensioni disponibili a magazzino
  • Resistenti a temperature da -100 °C a +250 °C in funzionamento continuo
  • Resistenza agli agenti chimici universale
  • Elevata resistenza alla compressione
  • Assorbimento minimo di umidità
  • Eccellente resistenza all'usura in tutto l'intervallo di temperatura
iglidur® X è caratterizzato da una resistenza alle temperature e un carico a compressione molto elevati, nonché dall'elevata resistenza agli agenti chimici. iglidur® X è progettato per velocità più elevate rispetto ad altri cuscinetti iglidur®.
 Campi di applicazione tipici
 
Industria delle bevandeIndustria del legnoMacchine per la plasticaAviazioneCamera bianca
 
Ulteriori applicazioni sono disponibili qui:
Soluzioni industriali
 
Quando usarlo?
  • Per carichi e pressioni specifiche fino a 150 MPa
  • Per movimenti lineari con alberi in acciaio inossidabile a temperature elevate
  • Resistenza agli agenti chimici universale
  • Resistente alle temperature da -100 °C a +250 °C in funzionamento continuo (a breve termine fino a +315 °C)
  • Assorbimento minimo di umidità
  • Per un'elevata resistenza all'usura per tutto l'intervallo di temperatura
Quando non usarlo?Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto
 
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto 
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza