iglidur® A200, rondella di spinta, in pollici - A200TI

Conforme FDA, per velocità ridotte

iglidur® A200, rondella di spinta, in pollici - A200TI
iglidur® A200, rondella di spinta, in pollici - A200TI drawing
1 su 2
iglidur® A200, rondella di spinta, in pollici - A200TI
iglidur® A200, rondella di spinta, in pollici - A200TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: ATI-04
  • Materiale: iglidur® A200
  • Forma: Ralle reggispinta
  • Dimensioni:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.0902 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Conforme FDA, per velocità ridotte
  • Il materiale iglidur® A200 è conforme alle normative della Food and Drug Administration (FDA)
  • Per il contatto diretto con gli alimenti
  • Per basse velocità
  • Conforme EU10/2011
iglidur® A200 | Conforme FDA, per velocità ridotte
 
  • Il materiale iglidur® A200 è conforme alle normative della Food and Drug Administration (FDA)
  • Per il contatto diretto con gli alimenti
  • Per basse velocità
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Gamma standard a magazzino
I cuscinetti realizzati in iglidur® A200 sono idonei per applicazioni a diretto contatto con gli alimenti. Quindi sono la soluzione ideale per i cuscinetti in macchine per l'industria alimentare, la produzione di apparecchiature mediche, per piccole apparecchiature per la casa, ecc. Poiché l'integrazione di lubrificanti solidi viene a mancare al fine della compatibilità con gli alimenti, la composizione termoplastica di iglidur® A200 è particolarmente adatta per la resistenza all'abrasione. Inoltre, l'iglidur® A200 è caratterizzato dalla sua capacità di incapsulare lo sporco e dalla silenzios也沒有.
 
Settori applicativi più comuni
 
Industria alimentare
 
Può trovare altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
 
Quando usarlo?
  • Adatti al contatto con gli alimenti
  • Se è richiesto un basso livello di rumore
  • Quando è necessario assorbire lo sporco
  • Quando è necessaria la conformità FDA
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza