iglidur® W300, rondella di spinta, in pollici - W300TI

Il classico maratoneta, molto resistente all'usura su (praticamente) tutti gli alberi

iglidur® W300, rondella di spinta, in pollici - W300TI
iglidur® W300, rondella di spinta, in pollici - W300TI drawing
1 su 2
iglidur® W300, rondella di spinta, in pollici - W300TI
iglidur® W300, rondella di spinta, in pollici - W300TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: WTI-0610-01
  • Materiale: iglidur® W300
  • Forma: Ralle reggispinta
  • Dimensioni:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.625 in
    • s 0.04 in
    • h 0.04 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
Il classico maratoneta, molto resistente all'usura su (praticamente) tutti gli alberi
  • Per una durata d'esercizio particolarmente elevata
  • Basso coefficiente d’attrito
  • Elevatissima resistenza all'usura
iglidur® W300 | Il classico maratoneta, molto resistente all'usura su (quasi) tutti gli alberi
 
  • Oltre 400 dimensioni disponibili a magazzino
  • Per una durata d'esercizio particolarmente elevata
  • Basso coefficiente d’attrito
  • Elevatissima resistenza all'usura
  • Idoneo a scorrere anche su alberi non induriti
  • Resistente allo sporco
  • Esente da lubrificazione e da manutenzione
iglidur® W300 offre un'eccellente resistenza all'usura, anche in ambienti difficili o se utilizzato con alberi non rettificati. Questo materiale è quello più tollerante a questi effetti esterni tra tutti i materiali della gamma iglidur®.
 
Campi di applicazione tipici
 

Macchine vending
Industria della stampa Industria
del legno Macchine utensili
 
Ulteriori applicazioni possono essere trovate qui:
Soluzioni industriali
 
Quando usarlo?
  • Quando è necessaria una durata di vita particolarmente elevata
  • Quando servono un coefficiente d'attrito dinamico ridotto e un'elevata resistenza all'usura
  • Per l'uso su alberi in acciaio inossidabile 304
  • Per ambienti difficili e alberi ruvidi
  • Resistenti allo sporco
Quando non usarlo?
Usa le nostre opzioni di filtro per trovare il prodotto adatto
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza