iglidur® P, manicotto, in pollici - PSI

Il tuttofare per esterni conveniente - Nessuna dilatazione igroscopica anche con elevata umidità ambientale

iglidur® P, manicotto, in pollici - PSI
iglidur® P, manicotto, in pollici - PSI drawing
1 su 2
iglidur® P, manicotto, in pollici - PSI
iglidur® P, manicotto, in pollici - PSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: PSI-0203-03
  • Materiale: iglidur® P
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Eccellente coefficiente d'attrito
  • Basso assorbimento di umidità
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Resistenti a sporco e polvere
iglidur® P | Il versatile e conveniente per esterni - Nessun rigonfiamento anche in caso di elevata umidità ambientale
Grazie alla stabilità termica e al basso assorbimento d'acqua, i cuscinetti a strisciamento iglidur® P con flangia sono tra i cuscinetti universali più stabili dimensionalmente in condizioni ambientali variabili. I cuscinetti a strisciamento iglidur® P sono consigliati per movimenti di rotazione e inclinazione con carichi medi.

Applicazioni tipiche
Macchine utensiliArredamento/Design industrialeTecnologia solareFitness e sportIngegneria dei trasporti pubblici

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
 
Quando usarlo?
  • Quando un basso assorbimento di umidità è fondamentale
  • Quando è necessario un cuscinetto piano conveniente per carichi ad alta pressione
  • Quando è richiesta un'elevata precisione in condizioni di elevata umidità e temperature moderatamente elevate
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti per piantaggio in sede. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza