iglidur® W300, manicotto, in pollici - W300SI

Il classico maratoneta, molto resistente all'usura su (praticamente) tutti gli alberi

iglidur® W300, manicotto, in pollici - W300SI
iglidur® W300, manicotto, in pollici - W300SI drawing
1 su 2
iglidur® W300, manicotto, in pollici - W300SI
iglidur® W300, manicotto, in pollici - W300SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: WSI-0203-03
  • Materiale: iglidur® W300
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Eccellente resistenza all'usura a temperatura ambiente
  • Ottima resistenza all'usura a temperature medie
  • Eccellente coefficiente d'attrito
  • Estremamente resistenti ai carichi di spigolo
  • Molto resistenti agli urti
  • Resistenti a sporco e polvere
iglidur® W300 | Il classico maratoneta, molto resistente all'usura su (quasi) tutti gli alberi
iglidur® W300 offre un'elevata resistenza all'usura, anche su alberi non rettificati o in ambienti molto abrasivi. Questo materiale è il più tollerante a questi effetti esterni tra tutta la gamma iglidur®.Applicazioni tipiche:




Macchine vending, Industria della stampa, Industria del legno, Macchine utensili.

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria.
 
Quando usarlo?
  • Quando è necessaria una durata di vita particolarmente elevata
  • Quando sono richiesti un basso coefficiente di attrito dinamico e un'elevata resistenza all'usura
  • Per l'uso su alberi in acciaio inossidabile 304
  • Per ambienti difficili e alberi ruvidi
  • Resistenti allo sporco
Quando non usarlo?
 
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti ad interferenza. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza