1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: GTI-0610-01
- Materiale: iglidur® G
- Forma: Ralle reggispinta
- Dimensioni:
- d1 0.375 in
- d2 0.625 in
- s 0.04 in
- h 0.04 in
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Il materiale iglidur® più famoso
- Elevata resistenza all'usura
- Resistenza a polvere e sporco
- Soluzione economica
iglidur® G | Il cuscinetto per uso generale
Settori applicativi più comuni
Agricoltura
Automotive
Macchine per l'edilizia
Macchine utensili
Fitness e sport
È possibile trovare ulteriori applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Usa i nostri filtri per trovare il prodotto giusto
- Oltre 650 dimensioni disponibili a magazzino
- Elevata resistenza all'usura
- Resistenza a polvere e sporco
- Soluzione economica
- Esente da lubrificazione e da manutenzione
Settori applicativi più comuni
Agricoltura
Automotive
Macchine per l'edilizia
Macchine utensili
Fitness e sport
È possibile trovare ulteriori applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Non sei sicuro che sia adatto?