1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: H370SI-0203-03
- Materiale: iglidur® H370
- Forma: Cuscinetti cilindrici
- Dimensioni:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Buona resistenza all'usura ad alte temperature
- Adatto per velocità molto elevate
- Eccellente coefficiente d'attrito
- Assorbimento minimo di umidità
- Eccellente resistenza all'usura in applicazioni sommerse
- Estremamente resistente agli agenti chimici
- Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
- Conduttivo
iglidur® H370 | Massima durata d'esercizio sott'acqua ed elevata resistenza agli agenti chimici
Per applicazioni sott'acqua, iglidur® H370 è la soluzione giusta. I cuscinetti assorbono carichi estremamente elevati, sono resistenti agli agenti chimici e possono essere utilizzati a temperature fino a +200°C.Applicazioni tipiche
Tecnica dei fluidi
Offshore
Costruzioni navali
Macchinari pesanti / Costruzione di impianti
Industria dell'imballaggio
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Utilizza i ns. filtri opzionali per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno viene impostato solo dopo essere stato premuto nel foro di montaggio con la tolleranza corrispondente. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. Si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Per applicazioni sott'acqua, iglidur® H370 è la soluzione giusta. I cuscinetti assorbono carichi estremamente elevati, sono resistenti agli agenti chimici e possono essere utilizzati a temperature fino a +200°C.Applicazioni tipiche
Tecnica dei fluidi
Offshore
Costruzioni navali
Macchinari pesanti / Costruzione di impianti
Industria dell'imballaggio
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno viene impostato solo dopo essere stato premuto nel foro di montaggio con la tolleranza corrispondente. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. Si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?