iglidur® Q, rondella di spinta, mm - QTM

Per carichi elevati - resistente all'usura su molti alberi

iglidur® Q, rondella di spinta, mm - QTM
iglidur® Q, rondella di spinta, mm - QTM drawing
1 su 2
iglidur® Q, rondella di spinta, mm - QTM
iglidur® Q, rondella di spinta, mm - QTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: QTM-3254-015
  • Materiale: iglidur® Q
  • Forma: Ralle reggispinta
  • Dimensioni:
    • d1 32 mm
    • d2 54 mm
    • d4 43 mm
    • d5 4 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Altri iglidur® Q articolo
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Per carichi elevati - resistente all'usura su molti alberi
  • Ottima resistenza all'usura, soprattutto per carichi estremi
  • Consigliato per valori pv estremi
  • Buoni coefficienti di attrito
iglidur® Q | Per carichi elevati - resistente all'usura su molti alberi
 
  • Per un'eccellente resistenza all'usura, soprattutto con carichi estremi
  • Raccomandato per valori PV estremi
  • Buon coefficiente d'attrito
  • Resistente allo sporco
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Gamma standard a magazzino
I cuscinetti iglidur® Q sono stati sviluppati appositamente per carichi estremi. In caso di carichi elevati, iglidur® Q rientra tra i materiali iglidur® che presentano la migliore resistenza all'usura.
A partire da una pressione radiale di 25 MPa, supera anche cuscinetti realizzati in iglidur® W300, molto resistente all'abrasione. Lubrificanti solidi specifici, integrati con precisione nel materiale, garantiscono il funzionamento a secco senza necessità di manutenzione, indipendentemente dal carico.
 
Campi di applicazione tipic
 
Agricoltura
Macchine da costruzione
Ingegneria dei trasporti pubblici
 
Ulteriori applicazioni si possono trovare qui:
Soluzioni industriali
 
 
Quando usarlo?
  • Per applicazioni oscillanti
  • Per un'eccellente resistenza all'usura, soprattutto con carichi estremi
  • Raccomandato per valori PV estremi
  • Quando sono necessari cuscinetti resistenti allo sporco
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto idoneo 
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza