1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: J260SM-0608-06
- Materiale: iglidur® J260
- Forma: Cuscinetti cilindrici
- Dimensioni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Altri iglidur® J260 articolo
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Eccellente coefficiente d'attrito
- Basso assorbimento di umidità
iglidur® J260 | Ideale per alberi in plastica
Il materiale iglidur® J260 dimostra la sua validità ripetutamente dove sono richieste la massima durata d'esercizio e i minimi coefficiente di attrito - specialmente in combinazione con alberi in plastica! iglidur® J260 è simile a iglidur® J, una maratoneta con eccellenti proprietà di usura, dove la temperatura di esercizio a lungo termine superiore di +120°C offre maggiori riserve.
Applicazioni tipiche
Distributori automatici
Macchine utensili
Robotica
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Il materiale iglidur® J260 dimostra la sua validità ripetutamente dove sono richieste la massima durata d'esercizio e i minimi coefficiente di attrito - specialmente in combinazione con alberi in plastica! iglidur® J260 è simile a iglidur® J, una maratoneta con eccellenti proprietà di usura, dove la temperatura di esercizio a lungo termine superiore di +120°C offre maggiori riserve.
Applicazioni tipiche
Distributori automatici
Macchine utensili
Robotica
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?