iglidur® J350, manicotto, in pollici - J350SI

Runner da resistenza con elevata stabilità dimensionale ad alta temperatura

iglidur® J350, manicotto, in pollici - J350SI
iglidur® J350, manicotto, in pollici - J350SI drawing
1 su 2
iglidur® J350, manicotto, in pollici - J350SI
iglidur® J350, manicotto, in pollici - J350SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: J350SI-0203-03
  • Materiale: iglidur® J350
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Altri iglidur® J350 articolo
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Buona resistenza all'usura a temperatura ambiente
  • Ottima resistenza all'usura a temperature medie
  • Buona resistenza all'usura ad alte temperature
  • Eccellente coefficiente d'attrito
  • Assorbimento minimo di umidità
  • Buona resistenza all'usura in sommersione
  • Elevata resistenza ai liquidi
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
  • Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Maratoneta con elevata stabilità dimensionale in temperatura - applicabile con molti alberi e collettivi di carico
Una boccola superiore per applicazioni rotazionali, su molti alberi in acciaio diversi: nelle boccole iglidur® J350 con flangia, la durata d'esercizio può spesso essere moltiplicata con carichi compresi tra 2 MPa e 50 MPa. Inoltre, la resistenza alle alte temperature lo rende un materiale molto versatile.Applicazioni tipiche

Distributori automatici
Automotive
Industria del vetro
Macchine utensili

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
 
Quando usarlo?
  • Quando è richiesto un cuscinetto resistente all'usura per movimenti in rotazione a carichi medi e alti
  • Quando è necessario un cuscinetto conveniente per l'uso ad alte temperature
  • Quando è richiesta resistenza nel piantaggio in sede fino a +150°C
  • Quando è richiesta un'elevata resistenza all'usura con carichi elevati
  • Quando il cuscinetto è esposto a carichi d'urto
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza