iglidur® W360, manicotto, mm - W360SM

Martatoneta per uso generale

iglidur® W360, manicotto, mm - W360SM
iglidur® W360, manicotto, mm - W360SM drawing
1 su 2
iglidur® W360, manicotto, mm - W360SM
iglidur® W360, manicotto, mm - W360SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: W360SM-0608-06
  • Materiale: iglidur® W360
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Altri iglidur® W360 articolo
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Buona resistenza all'usura a temperatura ambiente
  • Eccellenti coefficienti di attrito
  • Basso assorbimento di umidità
  • Elevata resistenza ai liquidi
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Resistenti a sporco e polvere
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
iglidur® W360 | Pattino da corsa resistente con profilo versatile
Il materiale iglidur® W360 coniuga eccellenti proprietà di resistenza con elevata resistenza alle alte temperature, ridotto assorbimento di umidità e un buon rapporto qualità/prezzo: un vero tuttofare nel settore della resistenza.

Applicazioni tipiche


Macchine per la distribuzione Automobili
Moto e scooter

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria
 
Quando usarlo?
  • Quando è richiesto un cuscinetto a strisciamento estremamente resistente all'usura per carichi medi
  • Quando si verifica un contatto regolare con l'umidità
  • Quando le temperature di esercizio continuo sono superiori a +90°C
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti ad interferenza. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza