iglidur® X6, manicotto, mm - X6SM

Durata fino a sei volte superiore a quella di iglidur® X

iglidur® X6, manicotto, mm - X6SM
iglidur® X6, manicotto, mm - X6SM drawing
1 su 2
iglidur® X6, manicotto, mm - X6SM
iglidur® X6, manicotto, mm - X6SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: X6SM-0304-03
  • Materiale: iglidur® X6
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Altri iglidur® X6 articolo
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Buona resistenza all'usura a temperature medie
  • Eccellente resistenza all'usura a temperature elevate
  • Idoneo per velocità estremamente elevate
  • Assorbimento minimo di umidità
  • Buona resistenza all'usura in sommersione
  • Estremamente resistente agli agenti chimici
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
  • Conduttivo
iglidur® X6 | Durata utile fino a sei volte superiore a iglidur® X
Grazie alla nanotecnologia, iglidur® X6 ha una durata utile fino a sei volte superiore rispetto al cuscinetto ad alte prestazioni iglidur® X in molte applicazioni rotanti e oscillanti, anche oltre +100°C.

Applicazioni tipiche

Tecnologia
dei fluidi
Industria del vetro Industria alimentare
Macchine utensili
Industria tessile

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria
 
Quando usarlo?
  • Quando le temperature sono superiori a +150°C
  • Quando la resistenza all'usura di iglidur® X in applicazioni oscillanti e rotanti non è sufficiente
  • Quando il piantaggio in sede in sede deve essere migliorato rispetto a iglidur® X
  • Quando è richiesta un'elevata resistenza ai supporti
  • Quando è richiesto un cuscinetto privo di PTFE
Quando non usarlo?
Utilizza le nostre opzioni di filtro per trovare il prodotto adatto 

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Solo dopo il piantaggio nell'alloggiamento, il diametro interno viene prende la tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza