Boccole con precarico

Trova la boccola con precarico giusta per la tua applicazione in modo facile e veloce nel nostro shop online.

Inserisci dimensioni, parametri ambientali e altre specifiche applicative: Ti proporremo una panoramica dei prodotti igus più adatti alla tua applicazione, con i loro relativi prezzi.

Inoltre, in base alle tue specifiche, potrai visualizzare la durata d'esercizio prevista per le tue boccole con precarico.

Scegli tra 8 proposte adatte

8 articolo da catalogo | 0 componente speciale

Nascondi componente speciale
iglidur® J
JVSM-0608-06
Stampaggio ad iniezione
0,62 EUR / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
80.877 h
Dimensioni:
d1
d2
b1
b3
6,00
8,00
6,00
1,50
iglidur® J
JVSM-0810-08
Stampaggio ad iniezione
0,67 EUR / pz.
Tempi di consegna:
28 Giorni
Durata madrevite:
77.114 h
Dimensioni:
d1
d2
b1
b3
8,00
10,00
8,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1012-10
Stampaggio ad iniezione
0,69 EUR / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
82.896 h
Dimensioni:
d1
d2
b1
b3
10,00
12,00
10,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1214-12
Stampaggio ad iniezione
0,75 EUR / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
99.474 h
Dimensioni:
d1
d2
b1
b3
12,00
14,00
12,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1416-14
Stampaggio ad iniezione
0,81 EUR / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
116.053 h
Dimensioni:
d1
d2
b1
b3
14,00
16,00
14,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1517-15
Stampaggio ad iniezione
0,84 EUR / pz.
Tempi di consegna:
28 Giorni
Durata madrevite:
124.342 h
Dimensioni:
d1
d2
b1
b3
15,00
17,00
15,00
2,50
iglidur® J
JVSM-1820-18
Stampaggio ad iniezione
1,21 EUR / pz.
Tempi di consegna:
28 Giorni
Durata madrevite:
149.209 h
Dimensioni:
d1
d2
b1
b3
18,00
20,00
18,00
2,50
iglidur® J
JVSM-2023-20
Stampaggio ad iniezione
1,35 EUR / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
165.787 h
Dimensioni:
d1
d2
b1
b3
20,00
23,00
20,00
2,50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza