Fino a 60.000 bottiglie all'ora

Automazione fluida durante lo svitamento/stappatura delle bottiglie grazie ai cuscinetti senza lubrificazione

Profilo

  • Cosa serviva: cuscinetto lineare drylin® R, elementi di guida drylin® W, cuscinetto lineare iglidur®
  • Requisiti: le soluzioni di cuscinetti devono essere sempre esenti da lubrificazione nei vari campi di applicazione e avere una lunga durata utile anche a velocità di ciclo molto elevate. Devono essere facili da pulire, insensibili alla corrosione e resistenti ai detergenti aggressivi.
  • Settore: industria delle bevande
  • Successo per il cliente: i cuscinetti lineari e rotanti sono utili in un'ampia gamma di settori: sono estremamente resistenti all'usura, operano sotto forze elevate e sono completamente esenti da lubrificazione e manutenzione. Nel complesso, riducono significativamente i costi operativi.
Linea di riempimento per bottiglie con nastri trasportatori e struttura in acciaio inox.

Problema da risolvere

Soluzione

Figura 1: I cuscinetti lineari drylin® sono costituiti da un alloggiamento cilindrico in alluminio nel quale è inserita una pellicola di scorrimento sostituibile.

Immagine 2: Innovazione brevettata: un sistema per la rimozione automatica dei manicotti dei tappi a vite.

Figura 3: Nei sistemi a leva a ginocchiera che afferrano le bottiglie vengono utilizzati cuscinetti iglidur® esenti da manutenzione.

Immagine 4: Nel dispositivo di rimozione del manicotto del collo, i sistemi di guida lineare drylin® W vengono utilizzati nei regolatori del cofano. Sono inoltre esenti da manutenzione e insensibili agli agenti di pulizia utilizzati nell'industria delle bevande.

Figura 5: Il programma di Rink include sistemi automatizzati per lo svuotamento delle bottiglie. Le valvole in questi sistemi sono dotate di cuscinetti cilindrici drylin®.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza