Nella turbina di marea OpenHydro, la combinazione della nostra catena portacavi® E4/4 con il motore chainflex® flessibile e i cavi di segnale garantisce un'alimentazione energetica sicura quando la turbina si sposta a 20 metri di profondità. Una catena di metallo non era adatta alle dure condizioni del mare.
Cuscinetti a strisciamento per sistemi di tracciamento
Per garantire il perfetto funzionamento in caso di vento e intemperie, in questo impianto fotovoltaico vengono utilizzati cuscinetti a strisciamento in polimero.
Cuscinetti piani in plastica per convertitori di energia delle onde
Il primo dispositivo al mondo per generare energia rinnovabile dalle onde dell'oceano, realizzato prevalentemente in plastica. Movimento affidabile grazie ai cuscinetti a strisciamento in iglidur H370.
Cuscinetto a blocchetto per sistemi di inseguimento DEGERenergie
Cuscinetto a cuscinetti igubal® ESQM esente da manutenzione con durata garantita di 25 anni, utilizzato con successo negli inseguitori fotovoltaici monoassiali di DEGERenergie.
Utilizzati con successo negli inseguitori fotovoltaici monoassiali di Axiom Research Labs in India: cuscinetti a supporto igubal ESQM esenti da manutenzione con una durata garantita di 25 anni.
Tecnologia di stoccaggio per robot di pulizia solare
I cuscinetti a strisciamento iglidur garantiscono punti di appoggio esenti da manutenzione e lubrificazione nella macchina per la pulizia semiautomatica delle superfici solari TG hyLIFT.