Catene portacavi per una macchina da taglio a getto d'acqua 3D XXL

Alimentazione non supportata e durevole con corsa di 32 m per trucioli

Profilo

  • Cosa serviva: Catena portacavi in polimero della serie E4.1, cavi chainflex, cavo CAN bus,  sistema guidelok per catena portacavi
  • Requisiti: Le teste di taglio dovevano essere alimentate in modo sicuro con energia, segnali, aria compressa e acqua, spostarsi fino a 32 m e funzionare a una velocità di avanzamento massima di 20 m/min. A causa dell'attrito e dei trucioli, il tratto superiore non poteva scivolare sul tratto inferiore.
  • Settore: Macchine utensili
  • Successo per il cliente: Grazie al sistema guidelok, è stato possibile garantire una guida solida del tratto superiore con pochi componenti e mezzi semplici. La durata utile della catena è aumentata e i trucioli non possono danneggiarla.
Sistema di taglio ad acqua

Problema da risolvere

Soluzione

alimentazione del cavo chainflex
guidelok
Catena portacavi
Catena portacavi

Schema di principio di un sistema di taglio a portale 3D Waricut

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza