Report utenteGarantiti 24 milioni di corse: catene portacavi cablate per gli alimentatori nell'impianto di pressatura

I sistemi di alimentazione di Strothmann lavorano con la catena energetica readychain® in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Profilo

  • Cosa serviva: catena portacavi del programma E4, disponibile anche come E4 light stretta, fornita come readychain® assemblata; alimentatore di energia rotante con modulo di rotazione con raggio di curvatura inverso; cavo chainflex®
  • Requisiti: carichi elevati con oltre 8 milioni di corse all'anno, funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e velocità di 4 m/s (asse x) e 3,5 m/s (asse y)
  • Settore: industria automobilistica, stabilimento di pressatura
  • Successo per il cliente: catene e cavi dimostrano il loro valore con oltre 23.000 corse al giorno, raggio di curvatura stretto ed elevate velocità. velocità. Fornito come readychain® assemblato, il cliente riceve il sistema comprensivo di cavo e connettori nella lunghezza corretta, crimpati e avvitati insieme.
Alimentatore Strothmann in una linea di pressatura con grande portale e catene portacavi.

Problema da risolvere

Soluzione

Feeder Strothmann in una linea di pressa per l'alimentazione automatizzata dei pezzi.
Sistema di alimentazione Strothmann in una linea di pressatura in funzione.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza