Sistemi di alimentazione energetica per l'impianto di pressatura

Storie di successo

Catena portacavi Automotive Strohtmann
Specchi parabolici di Mithras Holding GmbH
Trasportatore a catena con piastre di scorrimento igus
Trasportatore a catena con piastre di scorrimento igus

NOVITÀ: barre di scorrimento igus per trasportatori a catena

Impianto di pressatura
  • Pianifichiamo l'ottimizzazione del vostro sistema per garantire la massima durata utile e aumentare la disponibilità del sistema
  • Adeguamento delle vostre macchine esistenti
  • Adeguamento del monitoraggio delle condizioni o della manutenzione predittiva ai prodotti igus
  • Le nostre catene portacavi sono disponibili anche come sistemi preassemblati, ad esempio alimentatore a barra trasversale, 7° asse
  • Dopo l'installazione: ispezione e manutenzione regolari della vostra catena portacavi e dei sistemi di
  • monitoraggio delle condizioni Alla fine del ciclo di vita, ritiriamo la catena portacavi e la ricicliamo

Prodotti adatti

Catena portacavi E6
  • Per alte velocità e forti accelerazioni
  • Elevata stabilità senza supporto e basse vibrazioni
  • Funzionamento estremamente silenzioso: 46 dB(A) a seconda della velocità
chainflex CF113.D
  • Per carichi molto elevati
  • Raggio di curvatura fino a 7,5 xd
  • Ignifugo e resistente
  • all'intaglio Guaina esterna in PUR
  • resistente all'olio e ai refrigeranti, senza PVC
chainflex CF27.D
  • Per carichi molto elevati
  • Schermatura speciale a coppie per un cablaggio più rapido
  • del 30% Raggio di curvatura fino a 7,5 xd
  • Guaina esterna in PUR, senza PVC
triflex R readychain
Catena portacavi E4Q
  • Apertura e chiusura senza utensili
  • Smorzamento del rumore opzionale per un funzionamento più silenzioso
  • Il risparmio di materiale porta a un peso ridotto
smart plastics EC.P e EC.B
  • Sensore EC.P per il monitoraggio della forza di spinta/trazione
  • Sensore EC.B per il rilevamento della rottura nella fase iniziale

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza