Questo braccio robotico a 7 assi è stato montato su una piattaforma cingolata mobile ed è utilizzato nei camion nel settore degli pneumatici. Grazie a una pinza sofisticata, un sistema di visione e un'intelligenza artificiale sviluppati dal Centro studi e ricerche Michelin di Ladoux, il braccio robotico identifica e afferra gli pneumatici e li posiziona su un nastro trasportatore sotto il robot, che trasporta lo pneumatico nella sua area
di lavorazione. In modalità manuale (radiocomandata), la piattaforma può viaggiare con il robot in tutte le direzioni, con destinazione la banchina di carico/scarico. Una volta alla banchina, passa alla modalità autonoma. Tuttavia, quando lavora nello stretto rimorchio del camion, il robot può muoversi avanti e indietro solo in misura limitata e può solo girare leggermente per ricentrarsi. Ciò ha posto un problema di spazio, soprattutto per guidare le numerose linee di alimentazione, controllo e pneumatiche dall'esterno al rimorchio dove lavora il robot. Alternative come una batteria per l'alimentazione o un motore erano fuori questione a causa delle limitazioni di dimensioni e peso
del robot. Invece, la scelta è ricaduta su un sistema di catena energetica, che viene tirato orizzontalmente dietro il robot sul cemento e sulla cassaforma in legno o plastica del rimorchio del camion a una corsa minima di 14 m, una velocità di 12 m/min. e un'accelerazione di 1 m/s2. Anche la piccola differenza di altezza tra la banchina e il rimorchio ha posto una sfida e ha richiesto un instradamento dei cavi il più possibile privo di usura. Poiché la catena sarebbe stata leggermente decentrata rispetto al binario della piattaforma mobile, doveva essere in grado di accettare torsioni/deformazioni.