Azionamento con vite a ricircolo di sfere o filettatura dryspin?
Esente da manutenzione anche con corse brevi
Una madrevite in tecnopolimero può resistere a carichi statici elevati?
La nuova DST-JGRM presenta una struttura ottimizzata stampata a iniezione e risulta essere una valida alternativa a una madrevite flangiata. Il suo design speciale consente una facile installazione ed è particolarmente adatto per carichi radiali. Abbinata a una piastra in acciaio inossidabile, può resistere a carichi assiali fino a 6 MPa.
In che modo posso ridurre i costi di acquisto del 61,5%?
Le nostre madreviti in tecnopolimero dryspin non solo si distinguono dalle soluzioni equivalenti in metallo per i loro vantaggi tecnici, ma anche per i costi di acquisto notevolmente inferiori. Sono fino al 61,5% più economiche rispetto alle più comuni madreviti in metallo. I costi diminuiscono sensibilmente anche a lungo termine. La tecnologia per viti dryspin elimina infatti completamente i costi di manutenzione e l'acquisto di lubrificanti esterni.
Viti a ricircolo di sfere
- Regolare lubrificazione e manutenzione necessarie - Maggiore suscettibilità alla corrosione - Peso elevato - Funzionamento rumoroso - Non molto adatte alle corse brevi
Il funzionamento a secco esente da manutenzione è reso possibile grazie alla tecnologia per viti drylin. Mentre per le madreviti in metallo la lubrificazione è essenziale per evitare l’usura, le madreviti drylin in polimeri ad alte prestazioni iglidur non richiedono nemmeno una goccia di lubrificante. Questo sistema riduce al minimo la manutenzione e impedisce alle particelle come polvere e fibre di aderire. In ambienti sporchi, la durata d’esercizio delle madreviti drylin risulta notevolmente superiore rispetto alle soluzioni convenzionali lubrificate
Robusto e con dimensioni d'installazione convenzionali
La nuova DST-JGRM presenta una struttura ottimizzata stampata a iniezione e risulta essere una valida alternativa a una madrevite flangiata. È caratterizzata da dimensioni di collegamento e passi identici a quelli delle madreviti a ricircolo di sfere standard. Il suo design speciale consente una facile installazione ed è particolarmente adatto per carichi radiali.
► Dimensioni di collegamento e passi identici alle madreviti a ricircolo di sfere standard ► Esente da lubrificazione e da manutenzione grazie al polimero ad alte prestazioni iglidur® J ► Economica grazie allo stampaggio a iniezione della plastica ► Modello robusto e resistente ► Disponibile in 2 dimensioni per filettature con ø 14/16 e 18/20
Disponibile anche in versione per impieghi gravosi con piastra in acciaio inossidabile!
Per carichi assiali più elevati, è disponibile anche una versione per impieghi gravosi del modello JGRM. La dimensione della flangia della madrevite JGRM per impieghi gravosi rimane identica. La piastra è montata sul retro della madrevite JGRM.
Grazie alla piastra in acciaio inossidabile, la superficie di contatto per la dissipazione della forza viene aumentata in quanto le teste delle viti non entrano più in contatto con il polimero. Questa versione può sopportare carichi assiali fino a 6 MPa.
Peso ridotto fino al 34,4%
Confronto tra madrevite flangiata a ricircolo di sfere e madrevite trapezoidale drylin con flangia
(stesse dimensioni)
100% resistenti alla corrosione
Devi effettuare regolarmente interventi di manutenzione a causa della corrosione? Quando le madreviti a ricircolo di sfere in metallo vengono utilizzate in ambienti umidi, iniziano a corrodersi in breve tempo. La ruggine impedisce un funzionamento uniforme e gli azionamenti a vite hanno bisogno di una regolare manutenzione o sostituzione. Tutto questo comporta un dispendio notevole di tempo e denaro.
La tecnologia dryspin non dà possibilità alla ruggine La tecnologia per viti drylin è completamente esente da corrosione. Questo vuol dire che gli azionamenti a vite drylin mantengono sempre il funzionamento uniforme e la lunga durata d'esercizio, senza manutenzione, anche quando vengono utilizzati in ambienti corrosivi. Tutte le nostre madreviti in plastica sono realizzate con polimeri ad alte prestazioni iglidur tribologicamente ottimizzati. Le viti corrispondenti vengono prodotte esclusivamente con materiale inossidabile.
Funzionamento silenzioso con riduzione delle vibrazioni
Dado con vite a ricircolo di sfere
Rumori o vibrazioni fastidiose? In genere, sono i cuscinetti a sfera all'interno delle viti a ricircolo di sfere che generano rumore durante l'applicazione, e questo spesso può risultare fastidioso. Per ridurre il rumore, spesso la velocità dell'applicazione viene ridotta oppure viene utilizzato lubrificante aggiuntivo. Inoltre, le viti a ricircolo di sfere possono rapidamente iniziare a vibrare.
Tecnologia dryspin
I nostri azionamenti a vite dryspin funzionano in modo silenzioso e senza vibrazioni La geometria arrotondata del dente riduce la superficie di contatto tra la vite e la madrevite. Ciò significa che gli azionamenti a vite dryspin funzionano molto silenziosamente e senza vibrazioni, anche con carichi elevati. Il nostro shop online offre attuatori lineari a vite in moltissime forme e dimensioni.
Vantaggi e svantaggi
Cuscinetti a ricircolo di sfere
► Elevata precisione, gioco assiale o radiale quasi assente ► Basso coefficiente di attrito ► Settore industriale con carichi dinamici elevati ► Efficienza fino al 100% maggiore ► Flessibilità dimensionale quasi assente ► Le guide a ricircolo di sfere con sistema di ritorno esterno emettono rumori percepibili ► Sensibile a carichi statici elevati grazie al punto di contatto delle sfere ► Peso relativamente elevato
Azionamenti a vite dryspin®
► Possibilità di applicazioni OEM grazie alla flessibilità progettuale, ad esempio per spazi di installazione ridotti ► Opzioni di regolazione del passo estremamente flessibili ► L'alternativa più conveniente ► Non è necessaria alcuna lubrificazione ► Leggeri e scorrevoli ► Resistente allo sporco, robusto ed esente da corrosione ► Resistente ai carichi statici con durata d'esercizio prevedibile ► Varietà di materiali: per impieghi gravosi, per alte temperature o con omologazione FDA