Test di usura: nuova misurazione per Ds10x3
La tecnologia dryspin® surclassa la concorrenza e batte le più comuni filettature trapezoidali
Nelle applicazioni in movimento, l'usura dei componenti è un aspetto critico. I polimeri resistenti all'usura come i nostri materiali iglidur ad alte prestazioni sono la soluzione per
ridurre l'usura e
aumentare la durata d'esercizio dei componenti . Le caratteristiche tribologiche dei nostri prodotti e le loro geometrie ottimizzate fanno sì che la tecnologia drylin sia perfettamente adeguata per tutte quelle applicazioni in cui sono decisivi
buoni coefficienti di attrito e usura ridotta al minimo. Il
laboratorio di prova più grande del settore occupa 3.800 m²; qui vengono effettuati ogni tipo di test. Il laboratorio è il cuore dei processi di ricerca e sviluppo igus.
Le caratteristiche tribologiche della tecnologia dryspin vengono confermate da tutta una serie di test e permettono di ridurre al minimo l'usura e gli interventi di manutenzione:
secondo i test di usura effettuati sulla vite 10x3 in acciaio inossidabile, la filettatura dryspin® Ds10x3 evidenzia un tasso di usura inferiore fino al 25%, una durata d'esercizio superiore fino al 25% e una maggiore efficienza rispetto ai prodotti concorrenti o alla filettatura trapezoidale Tr10x3 .