Tech up,
& Cost down

con la tecnologia lineare drylin®


Verificate SUBITO* il vostro potenziale risparmio
 

 
*Sia che si tratti di un risparmio in termini di tempo o di denaro speso per l'installazione, la selezione, la progettazione del vostro sistema oppure un miglioramento tecnico che ne agevoli l'installazione o la durata d'esercizio: se non possiamo farvi risparmiare o offrirvi un miglioramento tecnico, vi consiglieremo una soluzione alternativa.
Tech up, Cost down con la tecnologia lineare drylin®

Cost down

Cost down

La tecnologia lineare più economica che funziona.
Con la tecnologia lineare drylin® igus®.
 

L'eccessiva ingegnerizzazione fa parte del passato. La migliore tecnologia lineare non deve necessariamente essere la più costosa.
Individuate la tecnologia lineare con il miglior rapporto prezzo/prestazioni per la vostra applicazione, in un lampo – online e in pochissimi passaggi.



Calcolo della durata d'esercizio per la tecnologia lineare drylin®
 
 

Configurazione online in pochissimi passaggi

  • Ottenere un sistema lineare a vite SHT personalizzato in pochissimi passaggi
  • Configurazione opzionale per il codolo di azionamento specifico
  • Generazione automatica di un modello 3D del sistema lineare
  • Esportazione del sistema lineare in diversi formati 2D e 3D
  • Disegno 2D quotato del modulo scaricabile come PDF
  • Elenco componenti completo disponibile in formato PDF
  • E molto altro
Configurazione online del modulo lineare

▲ Tech up


 
▲Tech up

La tecnologia lineare drylin® è esente da manutenzione


La tecnologia lineare drylin® si muove grazie a cuscinetti in polimeri ad alte prestazioni. Ciò significa che non avete bisogno di una singola goccia di lubrificante. Eliminare la lubrificazione significa nessuna manutenzione per voi. Questo, inoltre, consente di risparmiare molto sui costi di manutenzione.
Maggiori informazioni sulla tecnologia lineare esente da manutenzione
La tecnologia lineare drylin® è esente da manutenzione
Tecnologia lineare drylin® resistente alla corrosione

 
▲Tech up

Tecnologia lineare molto silenziosa


La tecnologia lineare drylin® si basa sul principio del cuscinetto a strisciamento invece che sui sistemi a ricircolo di sfere. Grazie a questa tecnologia, è possibile ridurre il rumore e le vibrazioni. L'applicazione è fino a quattro volte più silenziosa per l'operatore.  
Maggiori informazioni sulla tecnologia lineare silenziosa

 
▲Tech up

Sostituzione del cuscinetto estremamente facile


L'innovativo supporto chiuso WJ200UMA-01-AL della gamma di prodotti drylin®, consente di sostituire la lamina di scorrimento del cuscinetto ancora più facilmente senza complessi interventi di smontaggio. Lo strumento fornito permette di sostituire la lamina di scorrimento del cuscinetto in pochi secondi. Ciò consente un prezioso risparmio di tempo e di costi!
Vai al supporto chiuso WJ200UMA
Sostituzione dei cuscinetti più semplice e rapida nella tecnologia lineare drylin

▼ Cost down

Tecnologia lineare drylin® econ economica

 
▼Cost down

Costi ridotti fino al 30% rispetto alle soluzioni paragonabili


La tecnologia lineare drylin si distingue dalle soluzioni equivalenti in metallo non solo per i suoi vantaggi tecnici, come l'eliminazione della lubrificazione e della manutenzione, ma anche per il suo prezzo (fino al 30% più conveniente). La serie drylin econ è particolarmente economica.
Vai alla serie drylin® econ

 
▼Cost down

Ridurre i costi fino al 36,1% – motori drylin® E per la vostra tecnologia lineare


Potete trovare un'ampia selezione di motori EC/BLCD e motori DC nel nostro shop online. I motori della serie drylin E costano fino al 36,1% in meno.
Vai ai motori drylin® E
I motori drylin E sono economici

Vorreste confrontare i costi delle varie soluzioni di tecnologia lineare per determinare il vostro potenziale di risparmio? Vi offriamo la nostra consulenza! It's our job!


∎Test senza lubrificazione

Tecnologia lineare drylin nei dispositivi per il test di curvatura

Unità lineare a vite per il dispositivo per il test di curvatura del cordone di saldatura

La tecnologia lineare igus consente di testare la qualità delle saldature. Nella tecnologia lineare igus, un'unità lineare drylin SHT viene qui utilizzata come standard, che consente di regolare una matrice di curvatura. Di conseguenza, sono possibili curvature con una forza massima fino a 5.000 N. "Munsch Kunststoff-Schweißtechnik GmbH" ricorre a una soluzione completa con azionamento elettrico sotto forma di motoriduttore.
Continua a leggere.

Altri riferimenti di clienti
 
MAGAZINO GmbH | AIS Bad Düben Henry GörlitzRobCoTec


Sostenibilità

Non serve lubrificazione

 
La nostra tecnologia lineare non ha bisogno nemmeno di una goccia di lubrificante. Ne beneficiano non solo i nostri utenti, anche l'ambiente. Inoltre, essendo tribologicamente ottimizzati i nostri materiali generano meno attrito e, di conseguenza, è necessaria meno energia.
Materie plastiche tribologicamente ottimizzate presso igus®

Tech up. Cost down. Sostituite ora!

Verificate SUBITO* il vostro potenziale risparmio
 
Passate ora alla tecnologia lineare drylin®


Tech up,
& Cost down

con altri prodotti igus®