Tecnologia lineare drylin® silenziosa:
Tech up,
& Cost down



▲ Tech up

La tecnologia lineare drylin® risulta fino a quattro volte più silenziosa


La tecnologia lineare igus® si basa sull'impiego di cuscinetti in polimero ad alte prestazioni. Grazie a questa tecnologia, è possibile ridurre il rumore e le vibrazioni. L'applicazione è fino a quattro volte più silenziosa per l'operatore.
Vai alla tecnologia lineare drylin®
Verificate SUBITO* il vostro potenziale risparmio
 

 
 
*Sia che si tratti di un risparmio in termini di tempo o di denaro speso per l'installazione, la selezione, la progettazione del vostro sistema oppure un miglioramento tecnico che ne agevoli l'installazione o la durata d'esercizio: se non possiamo farvi risparmiare o offrirvi un miglioramento tecnico, vi consiglieremo una soluzione alternativa.
Tech up, Cost down con la tecnologia lineare drylin®

∎Tecnologia lineare drylin® per il cliente

Tecnologia lineare drylin nei dispositivi per il test di curvatura

Unità lineare a vite per il dispositivo per il test di curvatura del cordone di saldatura

La tecnologia lineare igus consente di testare la qualità delle saldature. Nella tecnologia lineare igus, un'unità lineare drylin SHT viene qui utilizzata come standard, che consente di regolare una matrice di curvatura. Di conseguenza, sono possibili curvature con una forza massima fino a 5.000 N. "Munsch Kunststoff-Schweißtechnik GmbH" ricorre a una soluzione completa con azionamento elettrico sotto forma di motoriduttore.
Continua a leggere.

Altri riferimenti di clienti
 
MAGAZINO GmbH | AIS Bad Düben Henry GörlitzRobCoTec