La tecnologia lineare drylin fornisce assi lineari esenti da lubrificazione che vengono azionati da un filetto trapezoidale, un filetto multiprincipio o da una cinghia dentata. Da unità leggere in robusto polimero a soluzioni in solido acciaio inossidabile; igus offre agli utenti soluzioni idonee per la loro applicazione individuale. In tutti i sistemi, la lunghezza della corsa si può selezionare liberamente e l'azionamento opzionale è dato da un pomello o da un motore. Lo specialista in motion plastics igus ottimizza l'automazione lineare al massimo livello con i sistemi per azionamenti. I sistemi per azionamenti sono costituiti da componenti esenti da manutenzione e vengono forniti a costi vantaggiosi.
Sono caratterizzati da una lunga durata d'esercizio, precisione ed elevata affidabilità. State cercando un sistema per azionamenti lineare ad alta velocità, un asse Z per strutture a portale o un'alternativa esente da lubrificazione ed efficiente per il vostro sistema per azionamenti in generale? Siamo lieti di rispondere a questa domanda con un'ampia gamma di soluzioni speciali per azionamenti. La tecnologia lineare drylin è anche resistente allo sporco, leggera, silenziosa e adatta a quasi tutte le applicazioni e ai settori di tutto il mondo.