Carico: 50N
Corsa: 140mm
Velocità: 450 giri/min
Durata della prova: 150.000 cicli
1. Geometria concorrenza 10x3 / PET + PTFE
2. TR10x3 / AISI 304 iglidur® J/stampaggio a iniezione
3. DS10x3 / AISI 304 iglidur® J / stampaggio a iniezione
Il test di usura effettuato su sistemi con filettatura 10x3 in acciaio inossidabile mette in evidenza che la filettatura dryspin® Ds10x3 può raggiungere livelli di usura inferiori del 25%, una durata d'esercizio fino a 25% migliore e una maggiore efficienza rispetto alla concorrenza e alle filettature trapezoidali Tr10x3.
Grazie alla gola maggiorata tra i singoli giri della vite dryspin®, la vite si adatta perfettamente alle specifiche dei polimeri esenti da lubrificazione ad alte prestazioni igus®. Il quantitativo di materiale tribologicamente ottimizzato a contatto con la vite, così, risulta essere superiore, per tutte le dimensioni, di un fattore 1,3. Materiale più resistente all'usura e livelli più elevati di efficienza sono determinanti per raggiungere una durata d'esercizio anche 5 volte più lunga rispetto alle geometrie di filettatura standard.