Cosa sono in grado di fare i materiali iglidur® per il contatto con alimenti?
I materiali iglidur® sono i più adatti quando i componenti non sono lubrificati ed è necessaria la massima igiene. E dove se non nella manipolazione e nella lavorazione degli alimenti? Questo gruppo comprende materiali conformi alle normative FDA per le più svariate condizioni d'esercizio in termini di umidità e temperatura.
I materiali iglidur® per il contatto con alimenti hanno le seguenti specifiche:
1) Temperatura operativa massima a lungo termine 2) Pressione superficiale massima consentita a +20°C 3) Migliore combinazione per p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotatorio