I cuscinetti con snodi sferici igubal® sono 80% più leggeri rispetto agli equivalenti in metallo. Ma risultano altrettanto robusti. Sono anche 40% più economici in termini di costi. Consentono un funzionamento a secco senza lubrificazione e non richiedono manutenzione. Gli snodi sferici igubal® sono disponibili in varie plastiche ad alte prestazioni, ciascuna con proprietà diverse. Il tecnopolimero iglidur® X resiste a temperature estreme tra -100 °C e +250 °C e conserva la piena resistenza alla compressione. iglidur® X presenta una resistenza chimica quasi universale. iglidur® J si distingue per l'elevato livello di assorbimento dell'umidità, iglidur® R per il prezzo particolarmente ridotto. Un'altra plastica ad alte prestazioni è stata sviluppata per l'industria alimentare e può essere rilevata dai metal detector, aumentando la sicurezza dei prodotti. Mentre iglidur® UW è adatto per applicazioni sommerse. Gli snodi sferici igubal® sono disponibili nelle serie dimensionali E e K. La tolleranza del diametro interno corrisponde a E10 (l'albero deve avere una tolleranza tra h6 e h9).