Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

Supporto ritto con alloggiamento in ghisa UC, igubal® JEM-SP

  • Da UC204 a UC206, UC208 e UC210
  • Esenti da lubrificazione e da manutenzione
  • Soluzioni economiche
  • Resistenti alle impurità
  • Carichi elevati
Descrizione prodotto
Low-cost spherical insert bearings made of iglidur high-performance plastic with cast pillow block bearing
igubal® spherical insert bearings are a maintenance-free alternative to tensioning bearings in metal pillow block and fixed flange bearings. Available for cast iron housings in sizes UC203-210.

Maintenance-free
The spherical insert bearings made of high-performance polymer allow dry operation without lubrication. In environments with heavy contamination, the advantages are enormous: while classic metal bearings often need to be relubricated, the igubal spherical insert bearings have an embedded solid lubricant, which makes additional lubrication unnecessary. In addition, the JEM-SP spherical insert bearings are often more durable and are highly wear-resistant even in very dirty environments.

Easy to install
Installing the spherical insert bearings is child's play. They can be inserted by hand into metal pillow block and flanged housing bearings in seconds - without expensive and time-consuming conversions.

Overview of the spherical ball sizes for the respective housing
 Housing Spherical ball
 UCP/UCF/UCFL 203 JEM-17-17-SP
 204 JEM-20-17-SP
 205 JEM-25-17-SP
 JEI-16-17-SP
 206 JEM-30-19-SP
 207 JEM-35-20-SP
 208 JEM-40-21-SP
 JEI-24-21-SP
 209 JEM-45-22-SP
 210 JEM-50-24-SP
 211 JEI-32-25-SP
 PP/PF/PFL 204 J(4)EM-20-14-SP
 205 J(4)EM-25-15-SP
 206 J(4)EM-30-16-SP
Dati tecnici
Download

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG