- Da UC204 a UC206, UC208 e UC210
- Senza lubrificazione e manutenzione
- Soluzione economica
- Resistenti allo sporco
- Carichi elevati
Cambia lingua :
Inserti per cuscinetti economici in plastica ad alte prestazioni iglidur con cuscinetto flangiato a 4 fori fuso
Le calotte sferiche per supporti autoallineanti igubal® sono un'alternativa esente da manutenzione ai cuscinetti a inserimento nei supporti ritti in metallo e nei cuscinetti flangiati. Disponibile per corpi metallici nelle dimensioni UC203-210.
Esenti da manutenzione
Gli inserti dei cuscinetti in plastica ad alte prestazioni consentono il funzionamento a secco senza lubrificazione. Soprattutto in ambienti con forte contaminazione, i vantaggi sono enormi: mentre i classici cuscinetti in metallo devono spesso essere rilubrificati, gli inserti dei cuscinetti igubal hanno un lubrificante solido incorporato, che rende superflua la lubrificazione aggiuntiva. Inoltre, le calotte sferiche per supporti autoallineanti JEM-SP spesso sono più durature e particolarmente resistenti all'usura anche in ambienti estremamente sporchi.
Facilità di montaggio
Il montaggio degli inserti dei cuscinetti è un gioco da ragazzi. Possono essere inserite manualmente nei supporti ritti in metallo e nei supporti a flangia in pochi secondi - evitando costose riconversioni e perdite di tempo.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h