Connettori industriali – Un'ampia gamma di articoli
Vantaggi dei connettori igus
Connettori ad alte prestazioni, connettori di segnale e diverse migliaia di componenti per connettori – la gamma di connettori industriali a magazzino consente a igus di fornire un alto livello di disponibilità con tempi di consegna brevi.
Il meglio dei due mondi: readycable per l'industria
Assemblaggio di cavi igus con connettori a innesto industriali di HARTING
Realizzare complessi connettori rettangolari diventa facile: con l'assemblaggio automatizzato igus di cavi readycable per cavi chainflex di lunga durata con connettori a innesto industriali HARTING estremamente robusti.
Non importa se si tratta di cavi di comando assemblati in 24 ore dal magazzino o di soluzioni personalizzate a partire da 1 pezzo - la comprovata qualità dei cavi chainflex, combinati con connettori HARTING di tipo Han 3A, 6B, 10B, 16B e 24B, come soluzione readycable assemblata pronta per il collegamento per applicazioni industriali, aiuta a risparmiare sui costi del lungo processo di assemblaggio dei singoli connettori e garantisce componenti affidabili e duraturi.
Quali sono i vantaggi della saldatura, o dei collegamenti saldati, tramite macchina?
Scoprite tutto quello che c'è da sapere sull'argomento in questo libro bianco gratuito
Se gli ingegneri meccanici e gli integratori di sistema non possono fare totale affidamento sui collegamenti aggraffati, devono prestare particolare attenzione alla qualità dei collegamenti saldati. Questo è l'unico modo per assicurare una conduttività elettrica costante a lungo termine e per proteggere permanentemente il punto di collegamento, ad es. da gas o liquidi.
Maggior sicurezza per i vostri connettori industriali con l'ibow
Montaggio facile, protezione ottima, presa a lungo termine e costi minori
ibow - adattatori ad angolo per connettori
Inseritelo sul connettore, piegate il cavo formando un angolo, fissatelo in posizione ed è pronto per l'uso – con l'adattatore ad angolo ibow potete collegare i connettori con un angolo in modo facile e flessibile – anche in un secondo momento.
Collegamento con un angolo predefinito
Angolo di rotazione libero secondo le esigenze
Montaggio senza aprire il connettore
Possibilità di modifica o fornito cablato come readycable
A richiesta: colori diversi o con marcatura personalizzata
Sistemi di alimentazione preassemblati con catene portacavi e connettori industriali pronti da collegare: risparmiate fino all'80% sui costi di processo.