Che cos'è la tecnologia monoblocco?
Per ogni alloggiamento del connettore viene installato un solo inserto. Questi connettori plug-in sono disponibili nelle dimensioni di alloggiamento 6B, 10B, 16B e 24B.
I connettori plug-in della serie Han® EE sono progettati per il grado di contaminazione 3 a 500 V quando sono completamente assemblati. Una disposizione di contatto modificata consente l'uso nello stesso grado di contaminazione per tensioni superiori fino a 1.000 V. Quando i connettori plug-in sono completamente equipaggiati, è possibile anche una tensione di riferimento più elevata, ma con un grado di contaminazione inferiore.
Cosa si intende per sistema modulare?
Han-Modular® combina diversi moduli di connessione Harting in un unico alloggiamento. È possibile combinare segnali, alimentazione, dati e tubi pneumatici, il tutto in un unico alloggiamento.
Le dimensioni standard degli alloggiamenti rimangono invariate e, invece di un monoblocco, è possibile combinare diversi inserti all'interno di un unico alloggiamento.
Inoltre, i requisiti di spazio sono ridotti, poiché il numero di alloggiamenti è ridotto e allo stesso tempo la funzionalità è aumentata.
Vuoi configurare il tuo sistema modulare?
Contattaci.
Richiedi Han-Modular®