In architettura, la "facciata" si riferisce alla vista frontale di un edificio e fa parte del suo involucro. Finestre e colonne sono alcuni degli elementi che possono comporre una facciata. Nelle facciate continue e ventilate con pannelli in alluminio oppure in vetro, nell'architettura moderna continuano a crescere le esigenze in termini di funzionalità, di tecnologia e di qualità: maggiore efficienza energetica, design moderno, lunga durata, manutenzione ridotta e costi contenuti. Nei sistemi di facciate, oggi, contiamo sempre più elementi mobili. I materiali impiegati in questi sistemi devono essere adeguati ai più svariati fattori ambientali e presentare le giuste caratteristiche di resistenza alla corrosione e alle intemperie. Con gli snodi sferici igubal, igus - lo specialista delle motion plastics - propone una serie di componenti realizzati con polimeri speciali idonei per l'utilizzo in applicazioni indoor e outdoor. Questi componenti sono perfetti nei supporti delle doghe nelle facciate esterne. Funzionano a secco - senza lubrificazione aggiuntiva - a temperature comprese tra -30° C e +80° C.