Larghezze e lunghezze della slitta variabili
Binari di guida piatti o alti drylin®
Opzione resistente alla corrosione in acciaio inossidabile disponibile
Regolazioni del formato e della corsia
Tecnologia per l'imballaggio
Regolazioni dell'altezza
Stampanti 3D
Regolazione della telecamera
Traverse in alluminio anodizzato o zinco pressofuso cromato
Vite montata con cuscinetti semplici o a sfere
Piastre di montaggio in alluminio anodizzato
Materiale vite: acciaio o acciaio inossidabile
Azionamento: filettatura trapezoidale autobloccante o filetto multiprincipio con regolazione rapida
Piatto e compatto
Elevata stabilità torsionale
Interamente supportata
Binario in alluminio anodizzato duro
Piatto e compatto
Elevata stabilità torsionale
Interamente supportata
Binario in alluminio anodizzato duro
Forze di azionamento ridotte
Gioco minimo fino a 1500 RPM (a seconda di lunghezza e carico)
Funzionamento silenzioso - Vibrazioni ridotte dell'intero sistema
Passo 8 x 15 mm
Piatto e compatto
Elevata stabilità torsionale
Binario in alluminio anodizzato duro
Filetti trapezoidali o multiprincipio
Supporti vite con cuscinetto a sfere
Profilo di guida con design più alto, estremamente resistente alla torsione
Versione in acciaio inossidabile con componenti in acciaio resistenti alla corrosione (1.42305, 1.4408 o 1.4571)
Scegliete il materiale per il cuscinetto
Profilo drylin® W come meccanismo di protezione
Disponibile con passi 10x2, 10x12, 10x50
Design compatto
3 lunghezze della slitta
È possibile combinare diversi passi della vite
Regolazione manuale separata delle slitte
Guida lineare drylin® W esente da lubrificazione
Regolazione del gioco (opzionale)
Componenti singoli in alluminio e plastica
Esenti da lubrificazione
Modello di base
Vite montata con cuscinetti
Aggiornamento possibile
Piccolo e compatto
Basato sulle guide compatte esenti da lubrificazione drylin® N dimensione 27
100% esente da lubrificazione
Vite, cuscinetto a sfere montato con compensazione del gioco e un funzionamento dinamico
Funzionamento manuale o a motore possibile
SLN-27: asse lineare con motore passo-passo NEMA11, cuscinetto vite montato con supporto motore, o asse lineare con cuscinetto montato con motore passo-passo NEMA11
Piccolo (dimensioni di installazione a partire da da 22 mm), leggero e piatto
Cuscinetti in polimero nei punti di supporto
Struttura compatta con disposizione laterale della vite
Esente da lubrificazione, resistente alla corrosione, leggero
Passo variabile
Slitta miniaturizzata regolabile drylin® T
Disposizione della vite a scelta a sinistra o a destra
Sensore integrato nella slitta, salvaspazio
Funzionamento senza alimentazione principale
Nastro magnetico integrato
Funzionamento esente da lubrificazione
Disponibile una vasta gamma di accessori
Slitta XY economica per regolazioni manuali
Esente da lubrificazione e resistente alla corrosione
Max. lunghezze della corsa per slitte XY 300 mm
Per regolazioni manuali
Piatto e compatto
Intera struttura in acciaio inossidabile VA e V4A
Resistente alla corrosione e agli agenti chimici
Per il vostro motore passo-passo
del tipo NEMA-23
Azionamento vite montato con cuscinetti a sfere
Passi 2 mm, 3 mm, 12 mm o 50 mm per giro
Design compatto, leggero, stabile