La portata nominale indica l'area di lavoro in cui il robot può operare nel lungo termine. Nel breve termine, il robot può funzionare anche nell'area della portata massima.
Solo in determinate condizioni, perché dobbiamo attraversare diversi punti di una curvatura per completare la curva. Perché la curva non è proprio rotonda.
Il 7° asse è un asse lineare che serve a muovere un robot.
Per i robot igus, l'igus Robot Control.
Per i robot UR una soluzione UR Cap. Questi sono disponibili nel nostro negozio (codice articolo DDLE-UR-0001)
Gli elementi rotatori dal funzionamento intuitivo vi consentono di impostare la velocità e il limite della forza del motore collegato senza una conoscenza pregressa.
È possibile avviare un movimento della corsa mediante due pulsanti posizionati sulla parte frontale del dryve D3 e 2 interruttori esterni a potenziale zero.
Con i protocolli di comunicazione standardizzati, quali CANopen o Modbus TCP come gateway, è semplice connettere il sistema a controlli industriali, ad es. Siemens o Beckhoff. Gli input e output digitali semplificano enormemente la comunicazione con i controlli industriali e con economici moduli open source quali Arduino o Raspberry Pi.
Attualmente il rapporto di trasmissione è 28:1
Motori passo-passo NEMA11 e NEMA17
La piastra con flangia è compatibile con i comuni effettori finali. La posizione dei fori con filettature M4 ed M6 consente un collegamento flessibile.
Il riduttore scivola attraverso i denti e i denti non si rompono. Dovete aprire il riduttore e riallineare il Flexring, quindi il riduttore funzionerà nuovamente.
Attualmente sono disponibili le dimensioni d'installazione 20, 30 e 50 e ne sono previste altre.
Al momento offriamo dimensioni d'installazione 20, 30 e 50 e rapporti da 5:1 a 70:1.
Abbiamo fornito istruzioni in tal senso nella nostra scheda tecnica.
Sì, da noi potete anche ordinare la ruota a vite senza fine e l'albero con vite senza fine separatamente.
Sono disponibili 4:1, 32:1 e 64:1.
3:1, 8:1 e 16:1 sono disponibili anche su richiesta.
4:1 per movimenti rotatori molto rapidi
32:1 per carichi elevati
64:1 per il posizionamento autobloccante e preciso
Tutti i motori DC drylin E, nonché tutti i motori passo-passo con dimensioni d'installazione NEMA11, NEMA17 e NEMA23
4-12 mm
Min. 53 mm
Max. 1042 mm
Per questa applicazione abbiamo un modello speciale che possiamo offrire su richiesta.
4:1 con 2,5 Nm
32 con 1 Nm
64 con 1 Nm
Il nostro sistema riduttore modulare drygear Apiro consente un numero infinito di combinazioni possibili per le più svariate applicazioni. Si possono includere