chainflex® cavo di comando CF6

CF6.02.04 product image
igus-icon-lupe
1. Miscela di PVC estrusa a pressione, resistente all'olio 2. Treccia estremamente resistente alla flessione di fili di rame stagnato 3. Miscela di PVC estrusa a pressione, riempitiva di soffietto 4. Miscela di TPE o PVC meccanicamente superiore 5. Conduttore a trefolo sottile di fili di rame nudo 6. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
igus-icon-lupe
CF6.02.04 product image
igus-icon-lupe
1 su 3
CF6.02.04 product image
1. Miscela di PVC estrusa a pressione, resistente all'olio 2. Treccia estremamente resistente alla flessione di fili di rame stagnato 3. Miscela di PVC estrusa a pressione, riempitiva di soffietto 4. Miscela di TPE o PVC meccanicamente superiore 5. Conduttore a trefolo sottile di fili di rame nudo 6. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
CF6.02.04 product image
  • Per applicazioni heavy duty
  • Guaina esterna in PVC
  • Schermatura totale
  • Non propagante la fiamma, FT4
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCF6.02.04
(4x0,25)C

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza