Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Piatta e compatta
Elevata stabilità torsionale
Interamente supportata
Binario anodizzato duro
Cinque dimensioni di installazione
Estremità dell'albero in zinco cromato
Versione speciale SLW-AL con estremità dell'albero in alluminio anodizzato disponibile su richiesta
Versione in acciaio inossidabile con elementi resistenti alla corrosione in acciaio (1.4305 o 1.4571); per la versione in acciaio inossidabile, materiale del cuscinetto a scelta iglidur® J, iglidur® X o iglidur® A180.
L max.: |
|
Selezionare la dimensione di installazione del modulo vite.
N. d'ordine | max. | Albero | Max. stat. | Max. stat. | Traverse | Costo unitario | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza della corsa [mm] | Peso [kg] | Aggiuntivo (ogni 100 mm) [kg] | Carico assiale [N] | Carico radiale [N] | Materiale | Per corsa base 100 mm | |||
SLW-16120 | 750 | 1,7 | 0,4 | 1200 | 4600 | a richiesta | |||
SLW-0630 | 300 | 0,2 | 0,08 | 50 | 200 | plastica | 137,64 EUR | ||
SLW-0660 | NEW | 300 | 0,3 | 0,12 | 50 | 200 | a richiesta | ||
SLW-0630-PL | 300 | 0,2 | 0,08 | 50 | 200 | a richiesta | |||
SLW-BB-0630-PL | 300 | 0,25 | 0,08 | 100 | 200 | a richiesta | |||
SLW-1040 | 750 | 0,7 | 0,1 | 700 | 2800 | Pressofuso in zinco | 156,77 EUR | ||
SLW-1080 | 750 | 0,9 | 0,2 | 700 | 2800 | alluminio | 258,08 EUR | ||
SLW-1660 | 750 | 1,5 | 0,3 | 1200 | 4600 | alluminio | 250,97 EUR | ||
SLW-2080 | 1000 | 3 | 0,4 | 1600 | 6400 | alluminio | 287,94 EUR | ||
SLW-10120 | 750 | 1,6 | 0,25 | 700 | 2800 | alluminio | a richiesta | ||
SLW-25120 | 1250 | 5,9 | 0,9 | 2500 | 10000 | alluminio | a richiesta |
N. d'ordine | A -0,3 | AI** -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | hw | f | lt | tk | ts ±0,3 | tg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-16120 | 166 | 100 | 37 | 146 | 148 | 82 | 150 | 35 | 1,5 | 25 | 15 | 9 | ||
SLW-0630 | 54 | 60 | 20 | 40 | 45 | 51 | 100 | 18 | 1,2 | 20 | 11 | 6,6 | - | |
SLW-0660 | NEW | 85 | 60 | 20 | 71 | 76 | 51 | 100 | 18 | 1,2 | 20 | 11 | 6,2 | - |
SLW-0630-PL | 54 | 60 | 20 | 40 | 45 | 51 | 100 | 18 | 1,2 | 20 | 11 | 6,6 | - | |
SLW-BB-0630-PL | 54 | 60 | 20 | 40 | 45 | 51 | 112 | 18 | 1,2 | 26 | 11 | 6,8 | M8 | |
SLW-1040 | 74 | 69 | 29 | 60 | 60 | 56 | 113 | 24 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | |
SLW-1080 | 108 | 100 | 29 | 94 | 94 | 87 | 144 | 24 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | |
SLW-1660 | 104 | 100 | 37 | 84 | 86 | 82 | 150 | 35 | 1,5 | 25 | 15 | 9 | M10 | |
SLW-2080 | 134 | 150 | 46 | 116 | 116 | 132 | 206 | 44 | 1,5 | 28 | 15 | 8,6 | M10 | |
SLW-10120 | 154 | 100 | 29 | 140 | 140 | 87 | 144 | 24 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | |
SLW-25120 | 200 | 150 | 60 | 173 | 173 | 128 | 220 | 55 | 2,5 | 35 | 20 | 13,5 | M16 |
N. d'ordine | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 Standard | ha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-16120 | 8,6 | 11 | M8 | 5,5 | 16 | 20 | TR14x3 | ||||
SLW-0630 | 8 | 4,5 | 7 | M4 | 2 | 6 | M8 | 15 | M8 | 9,5 | |
SLW-0660 | NEW | 8 | 4,5 | 7 | M4 | 2 | 6 | TR08x1,5 | 15 | TR08x1,5 | 9,5 |
SLW-0630-PL | 8 | 4,5 | 7 | M4 | 2 | 6 | M8 | 15 | M8 | 9,5 | |
SLW-BB-0630-PL | 8 | 4,5 | 7 | M4 | 2 | 6 | TR08x1,5 | 15 | TR08x1,5 | 9,5 | |
SLW-1040 | 6,4 | 6,6 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2* | 14,5 | |
SLW-1080 | 6,4 | 6,6 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 14,5 | |
SLW-1660 | 8,6 | 6,6 | 11 | M8 | 5,5 | 16 | TR14x4 | 20 | TR14x4 | 18,5 | |
SLW-2080 | 8,6 | 9 | 14 | M8 | 5,5 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 | |
SLW-10120 | 6,4 | 0 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 14,5 | |
SLW-25120 | 12,6 | 11 | 15 | M10 | 5 | 25 | TR24x5 | 26 | 14h9 | 30 |
*TR10x2 senza estremità del mandrino lavorate
**Slitte disponibili su richiesta nelle lunghezze di 100, 150, 200 e 250 mm