Cuscinetti a strisciamento in plastica iglidur® esenti da manutenzione
I cuscinetti a strisciamento iglidur non richiedono lubrificanti aggiuntivi. Sono quindi esenti da manutenzione e rappresentano un'alternativa economica ed efficace ai cuscinetti in metallo. Sono disponibili in varie forme e in oltre 10.000 dimensioni nel nostro shop online. I materiali iglidur , appositamente sviluppati da igus, permettono di utilizzare i cuscinetti a strisciamento igus in una grande varietà di settori. Anche in presenza di alte temperature, a contatto con alimenti o sostanze chimiche e con carichi elevati.
Alla luce delle attuali discussioni sul possibile divieto del PTFE, abbiamo raccolto tutte le informazioni importanti sul PTFE nei nostri cuscinetti. Qui troverai anche un elenco di tutti i materiali iglidur che non contengono PTFE.
Acquista le nostre boccole in modo semplice e sicuro nel nostro shop online. Oltre 10.000 misure standard, moltissimi materiali autolubrificanti, tutti disponibili a magazzino. E se non esiste un cuscinetto in plastica adatto a te, possiamo produrre un componente secondo i tuoi desideri.
Non trovi la soluzione adatta a te, nessun problema!
Design speciali e componenti a disegno
Oltre ai prodotti presenti nella gamma standard, proponiamo anche prodotti personalizzati a seconda delle specifiche della tua applicazione . Puoi scegliere tra diversi processi di produzione e trovare sempre la proposta migliore per te.
Configuratore gratuito per cuscinetti a strisciamento
Progetta i cuscinetti a strisciamento iglidur in base alle tue esigenze. Scegli la forma e il materiale che desiderati. Con i nostri strumenti, poterai anche confrontare i materiali iglidur tra di loro e calcolare la loro durata d'esercizio.
I vantaggi dei nostri cuscinetti a strisciamento in sintesi
Esente da lubrificazione
Grazie all'effetto autolubrificante i cuscinetti in polimero iglidur non necessitano di ulteriore lubrificazione. Come funziona? All'interno dei nostri materiali iglidur sono presenti milioni di particelle di lubrificanti solidi. Questi lubrificanti, rilasciati in quantità minime durante il movimento, assicurano una lubrificazione costante del cuscinetto riducendo al minimo la manutenzione.
Soluzione economica
I nostri cuscinetti a strisciamento autolubrificanti abbattono i costi di manutenzione ed eliminano completamente le spese per i lubrificanti. Fino a 89% più economici rispetto ai cuscinetti in acciaio o bronzo. Esempio: € 2,37/pezzo rispetto a € 0,25/pezzo Cuscinetto composito in acciaio/PTFE, dimensione 2020, rispetto a iglidur MSM-2023-20(prezzo per 100 pezzi)
Calcolare la durata d'esercizio
Con l'aiuto del nostro tool online gratuito puoi calcolare la durata d'esercizio dei cuscinetti in polimero per la tua applicazione. Come funziona? I nostri prodotti sono accuratamente testati nel laboratorio di prova e i risultati dei test confluiscono nel nostro strumento online per il calcolo della durata d'esercizio.
Disponibili in 24 ore
Spediamo in tutto il mondo da oltre 73 paesi per ridurre al minimo i tempi di consegna.
La gamma più completa:
10.000 dimensioni di installazione a magazzino
Parti speciali secondo le tue specifiche
Spedizione entro 24 ore
Nessun quantitativo minimo
Nessun minimo d'ordine
Resistenti a sostanze chimiche
La nostra gamma comprende molteplici materiali in polimero per cuscinetti a strisciamento che sono, ad es., caratterizzati da un'elevata resistenza a agenti chimici o alte temperature. La pulizia con detergentiaggressivi e/o il risciacquo ad alta pressione non rappresentano quindi un problema, poiché i cuscinetti a strisciamento igus non necessitano di lubrificanti aggiuntivi che sarebbero altrimenti lavati via durante la pulizia.
Adatti per carichi elevati
I nostri cuscinetti in polimero sono utilizzati, ad es., nelle macchine edili e agricole. Sono necessari quindi materiali molto robusti, in grado di resistere non solo allo sporco ma anche a carichi elevati. A questo scopo offriamo, da un lato, cuscinetti a strisciamento autolubrificanti realizzati con materiali iglidur e, per impieghi molto gravosi, cuscinetti igutex, rinforzati con fibre di vetro ad alta resistenza.
I nostri prodotti in evidenza
igutex TX3
Uso costante con carichi elevati
Estremamente resistente all'usura
Riduci i costi ed elimina i tempi di fermo macchina
Questa scatola di campioni contiene: ✅ 38 cuscinetti in polimero realizzati con i principali materiali iglidur ✅ Alcuni pratici filtri per trovare il materiale perfetto per la tua applicazione ✅ Catalogo dei cuscinetti iglidur
Nei nostri white paper gratuiti, i nostri esperti condividono le proprie conoscenze maturate sul campo e derivanti dalle nostre attività di ricerca e sviluppo. Per permetterti di trarre vantaggio da queste preziose informazioni, abbiamo trattato diversi aspetti riguardanti la tecnologia dei cuscinetti.
I nostri cuscinetti, esenti da manutenzione e convenienti, sono la soluzione ai problemi presenti in una vasta e disparata gamma di settori industriali. Inclusa l'industria automobilistica, l'industria alimentare e la tecnologia medica. Sapremo trovare i cuscinetti in plastica più adatti alla tua applicazione.
Eseguiamo noi le prove, di modo che non non debba pensarci tu. Scopri in che modo i nostri cuscinetti in polimero iglidur vengono testati nel laboratorio più grande del settore. Eseguiamo anche test specifici su richiesta del cliente.
Domande frequenti sui cuscinetti a strisciamento in plastica igus
Come si determina il gioco dei cuscinetti a strisciamento?
I cuscinetti a strisciamento in polimero richiedono un certo gioco per compensare vari ed eventuali fattori ambientali. Alcune materie plastiche assorbono infatti una quantità relativamente elevata di acqua o si espandono con l'aumentare della temperatura. Quando ciò accade, il gioco diminuisce. Un gioco insufficiente potrebbe compromettere il funzionamento:Problemi di scorrimento sull'albero, alterazione dell'aptica o delle prestazioni della macchina.Usura prematura del cuscinetto. Nel peggiore dei casi, il cuscinetto si separa addirittura nelle sue singole parti. È quindi necessario trovare la giusta via di mezzo. Gioco del cuscinetto quanto necessario, il minimo possibile. Quanto più basso si vuole il gioco del cuscinetto, tanto più precisamente devono essere presi in considerazione i parametri ambientali e tanto più valore deve essere dato alle specifiche di qualità.
Come sono fatti i nostri cuscinetti autolubrificanti?
I cuscinetti a strisciamento iglidur sono costituiti da tre componenti principali: 1. Polimeri di base, 2. Fibre e rinforzanti e 3. Lubrificanti solidi. I polimeri di base sono determinanti per la resistenza all'usura dei materiali iglidur. Assicurano che ilubrificanti solidinon siano sottoposti a una pressione superficiale eccessiva. Le fibre e i rinforzantiirrobustiscono i materiali di modo che possano resistere a forze elevate o a carichi di spigolo e possano essereutilizzati sotto sollecitazione continua. I lubrificanti solidi incorporati conferiscono ai cuscinetti in polimero iglidur le loro caratteristiche autolubrificanti e ne riducono l'attrito. Sono distribuiti in modo omogeneo all'interno del materiale sotto forma di particelle microscopiche.