Per costruire nuovi binari per treni e tram, sono necessari macchinari complessi. I punti di supporto nelle macchine per la costruzione dei binari sono esposti a forze meccaniche notevoli, vibrazioni, polvere e influssi meteorologici. Tutti questi fattori non sono più un problema se vengono utilizzati i cuscinetti iglidur. Per forze meccaniche elevate come carichi di spigolo o urti, ci sono materiali iglidur appositamente sviluppati che resistono a carichi statici fino a 200 MPa e carichi dinamici fino a 140 MPa.
Le caratteristiche ammortizzanti del materiale fanno sì che le vibrazioni non siano più un problema. Grazie alla loro lubrificazione solida integrata, i cuscinetti in polimero non necessitano di lubrificazione aggiuntiva. Questo li rende non solo esenti da manutenzione, ma anche resistenti a polvere e sporco, che non si attaccano ai cuscinetti. I cuscinetti sono ideali per ottenere un numero elevato di cicli delle rincalzatrici per binari.
I sistemi di alimentazione di energia e i cavi chainflex vengono utilizzati anche nelle macchine per la costruzione di binari. Grazie alla loro struttura speciale, sono molto stabili e di lunga durata. Di conseguenza, consentono anche una guida e una protezione dei cavi sicura e affidabile anche in ambienti estremamente difficili. Se le catene portacavi vengono dotate anche di cavi chainflex a prova di guasto, la durata d'esercizio dell'applicazione aumenta. Questi cavi sono stati sviluppati appositamente per carichi elevati, resistono a raggi di curvatura molto piccoli e a movimenti torsionali e hanno una garanzia di 36 mesi. Sia i sistemi di alimentazione di energia che i cavi sono resistenti alle intemperie e sopportano caldo e freddo senza problemi. Catene portacavi e cavi chainflex vengono forniti insieme come sistema readychain assemblato. Ciò significa che il sistema di alimentazione di energia è dotato di cavi e connettori adatti in base alle vostre esigenze.