Componenti esenti da lubrificazione e ignifughi per la tecnologia ferroviaria
Prendere i mezzi pubblici è una scelta importante per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. Per rendere i viaggi in treno più attraenti per i passeggeri, disporre di una rete ferroviaria in ottimo stato e di treni perfettamente funzionanti dovrebbe essere la regola, non l'eccezione. In questo settore sono necessari componenti resistenti, conformi a requisiti qualitativi rigorosi, tra cui le norme di protezione antincendio EN 45545 o NFPA 130. Le motion plastics soddisfano questi requisiti e sono esenti da lubrificazione il ché permette di ridurre costi e operazioni di manutenzione. Un aspetto non trascurabile se l'obiettivo è di migliorare l'appetibilità dei viaggi in treno, anche dal punto di vista del costo.
I vantaggi dei prodotti igus:
Esenti da manutenzione per l'impiego 24/7
Silenziosità e scorrevolezza
Soluzione economica
Consegna rapida
Installazione semplice
Sistema completo o componenti individuali senza minimo d'ordine
Durata d'esercizio calcolabile
Tech up ▲ Cost down ▼
Soluzioni per il trasporto passeggeri
Molti prodotti igus soddisfano il livello di rischio 3 secondo DIN EN 45545 o NFPA 130
Gli speciali materiali dei cuscinetti rispondono anche alle serie di requisiti R22 e R23, e alcuni cavi soddisfano R15 e R16
Nel video, il nostro esperto di settore illustra le tre principali novità per le tecnologie ferroviarie in meno di due minuti.Con focus sul supporto ritto igubal dal design extra compatto.
▲ Tech up
Risparmio di spazio e installazione facile grazie al fissaggio imbullonato dal basso
Tecnologia viti/madreviti per l'industria ferroviaria
Funzionamento 24/7, senza lubrificazione né manutenzione
▲ Tech up: usura ridotta del 25%, durata d'esercizio superiore del 30% grazie alla filettatura asimmetrica e peso ridotto dell'88% ▼ Cost down: 50,9% più economica rispetto alle madreviti in metallo
Un espositore con tanti campioni motion plastics
Provare per credere: grazie al corner igus, avrai sempre a portata di mano i prodotti motion plastics più recenti, selezionati per il tuo settore industriale.
Facciamo arrivare l'espositore direttamente da te e ti aiutiamo a installarlo e a riempirlo con i campioni che più ti interessano. Oppure montalo in autonomia. Come "esposizione" stabile oppure solo per un periodo di tempo limitato.
La scatola di campioni comprende una barra semilavorata iglidur, una madrevite dryspin, cuscinetti iglidur, un cuscinetto igubal autoallineante, cavi chainflex e una catena portacavi.
La scatola di campioni per il trasporto merci comprende diversi cuscinetti iglidur, un cuscinetto igubal autoallineante, una ralla reggispinta chainflex e una barra semilavorata iglidur.
Storie di successo
IdeasTrain: cuscinetti lineari per il sollevatore di monopattini elettrici di Deutsche Bahn
IdeasTrain è un'iniziativa promossa dalla Deutsche Bahn dedicata al trasporto passeggeri del futuro. Uno dei concetti sviluppati qui: un sollevatore di monopattini elettrici che permette di sospendere e ricaricare la batteria durante il viaggio in treno. I veicoli a due ruote vengono agganciati a una staffa e possono essere spostati elettricamente verso l'alto e verso il basso grazie a un asse lineare. È qui che entrano in gioco i sistemi lineari e gli azionamenti drylin concepiti per operare senza lubrificazione.
La società spagnola Masats si occupa dello sviluppo di porte compatte per i nuovi treni passeggeri della Metro del Valles, a Barcellona. Per il meccanismo di apertura delle porte, i progettisti hanno scelto i cavi chainflex e le catene portacavi igus. La struttura peculiare del cavo di comando si caratterizza per il raggio di curvatura molto contenuto (solo 20 millimetri). I cavi - che risultano essere quelli con minor ingombro attualmente disponibili sul mercato - sono quindi ideali per questo modello di porte.
Cuscinetti lineari esenti da lubrificazione con elevata rigidità in uno speciale veicolo per la pulizia delle gallerie
Per la metro di Riyad, in Arabia Saudita, Zweiweg International ha sviluppato un veicolo speciale con una tecnologia di pulizia bidirezionale particolarmente flessibile. I nostri sistemi lineari contribuiscono all'efficienza del dispositivo. La tecnologia lineare, esente da lubrificazione e da manutenzione, risulta compatta una volta ritratta ma consente lunghe capacità di estensione e resiste agli elevati livelli di pressione idrica. Grazie all'assenza di lubrificazione, lo sporco e la polvere non ne pregiudicano il funzionamento.
Gli attuatori lineari a vite drylin® mantengono in movimento le pedane di accesso sui treni
I gradini e le pedane retrattili devono funzionare in qualsiasi condizione atmosferica ed essere sicuri, in modo che anche i passeggeri in carrozzina o a mobilità ridotta possano salire e scendere senza assistenza. Le filettature multiprincipio e le madreviti igus sono il fulcro di un nuovo prodotto Knorr-Bremse GmbH, Division IFE. Sono resistenti alla corrosione e ai fluidi, durano nel tempo e hanno costi decisamente contenuti.
Testati nel laboratorio di prova per l'utilizzo nel mondo reale
Tutti i prodotti sono controllati all'interno del laboratorio di prova igus, il più grande del settore, in condizioni reali per quanto riguarda usura e resistenza. Ciò consente di determinare con precisione la durata d'esercizio dei prodotti.
Su richiesta, igus esegue test cliente, per controllare l'utilizzo dei prodotti in condizioni completamente uniche.