Codice art. | Tipo di cavo | Opzione di connessione | Tipo di asse | Numero di conduttori e sezione nominale | Diametro esterno | |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | Ø [mm] | |||||
MAT904152118 | Profinet AIDA - RJ-45 | M/F (maschio/femmina) | Cavo prolunga 7° asse | (4x0.38)C | 7,0 | Ordinare MAT904152118 |
MAT904151684 | Profinet AIDA - RJ-45 | M/M (maschio/maschio) | Cavo prolunga 7° asse | (4x0.38)C | 7,0 | Ordinare MAT904151684 |
MAT904152121 | Profinet AIDA - RJ-45 | M/F (maschio/femmina) | Cavo prolunga asse 1-6. Asse | (2x(2x0,34))C | 8,5 | Ordinare MAT904152121 |
MAT904151687 | Profinet AIDA - RJ-45 | M/M (maschio/maschio) | Cavo prolunga asse 1-6. Asse | (2x(2x0,34))C | 8,5 | Ordinare MAT904151687 |
MAT904152119 | Alimentazione AIDA | M/F (maschio/femmina) | Cavo prolunga 7° asse | 5G2,5 | 10 | Ordinare MAT904152119 |
MAT904151685 | Alimentazione AIDA | M/M (maschio/maschio) | Cavo prolunga 7° asse | 5G2,5 | 10 | Ordinare MAT904151685 |
MAT904152122 | Alimentazione AIDA | M/F (maschio/femmina) | Cavo prolunga asse 1-6. Asse | 5G2,5 | 10 | Ordinare MAT904152122 |
MAT904151688 | Alimentazione AIDA | M/M (maschio/maschio) | Cavo prolunga asse 1-6. Asse | 5G2,5 | 10 | Ordinare MAT904151688 |
MAT904152120 | Segnale AIDA | M/F (maschio/femmina) | Cavo prolunga 7° asse | (5x(2x0,5))C | 11 | Ordinare MAT904152120 |
MAT904151686 | Segnale AIDA | M/M (maschio/maschio) | Cavo prolunga 7° asse | (5x(2x0,5))C | 11 | Ordinare MAT904151686 |
MAT904152123 | Segnale AIDA | M/F (maschio/femmina) | Cavo prolunga asse 1-6. Asse | (5x(2x0,5))C | 11 | Ordinare MAT904152123 |
MAT904151689 | Segnale AIDA | M/M (maschio/maschio) | Cavo prolunga asse 1-6. Asse | (5x(2x0,5))C | 11 | Ordinare MAT904151689 |