Qui, Masa si affida a e-chain® della serie E4.1, che garantisce l'approvvigionamento di acqua, energia e dati. E4.1 offre modularità e facilità di installazione. Le superfici interne lisce proteggono il cavo e garantiscono una durata molto lunga. Anche sostanze abrasive come sabbia e polvere non influenzano la stabilità delle catene. Per garantire un funzionamento silenzioso, le maglie della catena sono dotate di freni sui fermi del raggio. Grazie alle numerose opzioni per le dimensioni della larghezza e la separazione interna, nonché alle distanze di percorrenza massime di oltre 200 metri, è possibile un'ampia gamma di applicazioni.
Mentre Masa ordina solitamente le catene vendute al metro, i portacavi pre-equipaggiati della gamma readychain® vengono solitamente selezionati per lunghezze maggiori. Il pacchetto completo finito offre all'utente un grado speciale di sicurezza e praticità.
Gli esperti si affidano ai nostri sistemi anche per altri tipi di macchine. Nella produzione di macchine per la produzione di blocchi per l'incastro di autobloccanti, lastre per pavimentazione o cordoli, ad esempio, una catena energetica E4/4 viene utilizzata durante i cambi stampo e protegge i tubi flessibili idraulici e i cavi. L'E4/4 è particolarmente adatto per lunghe distanze di spostamento fino a 1.000 metri o per applicazioni indipendenti distese su un lato. È inoltre caratterizzato da elevate forze di compressione e rigidità, che aumentano la sua resistenza alle condizioni meteorologiche umide e difficili.
Infine, i nostri cuscinetti lineari drylin® sono utilizzati anche per la guida verticale nelle macchine per la produzione di blocchi, dove si dimostrano anche molto robusti e affidabili. Lavorano in modo silenzioso e senza lubrificazione.