Robot a 4 o 5 assi completo.
Unità di controllo altamente efficiente
Nessun armadio di comando aggiuntivo.
Completamente assemblato in fabbrica.
Sistema plug and play composto da: controller, alimentatore e collegamenti per USB ed Ethernet.
Compatibile con sistemi di controllo di altri produttori
Espansione modulare possibile tramite plugin (p. es. sistema di elaborazione delle immagini).
Autonomia tramite documentazione dettagliata.
Programmazione tramite PC o controller con display touch.
Software di controllo intuitivo per configurare in modo semplice e veloce le sequenze di movimento.
Simulazione di processi complessi all'interno del software.
Massimo risparmio di spazio e flessibilità grazie all'unità di controllo integrata.
Potete eseguire l'integrazione con facilità e in modo autonomo - grazie alla documentazione dettagliata online
Approccio modulare
Economico
Elevata flessibilità: ampia scelta di effettori finali
Struttura leggera
Precisione ≤ 1 mm
2-5 gradi di libertà di movimento (DOF)
Return on Investment (ROI) dopo 4-7 mesi (in base al sistema di controllo)
Esente da lubrificazione e resistente allo sporco
Resistente agli urti
Download CAD gratuiti
Breve introduzione alla robotica e all'automazione
Set up e funzionalità del robolink® DCi con il software associato
Come rilevare eventuali errori durante il set up del braccio robotico
Possibili estensioni del robot, p. es. attraverso sistemi di telecamere o sistema di controllo programmabile
Interfaccia utente semplice
Metodo di funzionamento facile da comprendere
Collegamento semplice tramite cavo Ethernet
Con il software 3D igus Robot Control per Windows
Semplice inserimento di comandi di apprendimento con il mouse
Per la programmazione è necessario solo un laptop
Sequenze facili da salvare