Che cos'è l'Industria 4.0?
L'Industria 4.0 nasce come un'iniziativa del governo tedesco per la digitalizzazione della produzione industriale. L'idea di partenza è che i processi produttivi non devono più essere processi singoli, ma possono essere digitalmente interconnessi con le più avanzate tecnologie di comunicazione. Tutti i componenti coinvolti (macchinari, prodotti, logistica e, ovviamente, le persone) possono comunicare in questa modalità. L'obiettivo di questa rete digitale è ottenere un' auto-organizzazione efficiente e ben integrata della produzione, in grado di utilizzare le risorse in modo economico. Oggi, "Industria 4.0" è diventato un termine familiare a tutti coloro che si vedono coinvolti nella digitalizzazione, dagli acquisti al monitoraggio delle macchine.
▲ Tech up