Intervalli di manutenzione del sistema per catene portacavi aumentati e 40.000 euro risparmiati. It's our job.
Aumentate gli intervalli di manutenzione della vostra macchina con i sistemi per catene portacavi e riducete i costi di diverse migliaia di euro dovuti a guasti e interruzioni.
*con l'applicazione igus presso Tata Steel Haldia (India) - corsa 480m e catena lunga 240m - è stato possibile evitare una sostituzione che sarebbe costata circa €40.000.
Manutenzione ridotta. Costi ridotti.
Poter eliminare la manutenzione sui sistemi per catene portacavi igus, per lunghi periodi e in condizioni di funzionamento difficili, è spesso il fattore decisivo nella scelta del cliente. Sono in funzione da 8 anni delle unità con corse di 200 m, con manutenzione ridotta al minimo. Alcuni sistemi con corse fino a 60 m sono in funzione da 15 anni con manutenzione quasi assente.
▼Cost down
Previsione della durata d'esercizio
Con il nostro tool di calcolo della durata d'esercizio otterrete in pochissimi clic la durata d'esercizio prevista della catena portacavi. La durata d'esercizio prevista viene calcolata in cicli e chilometri.
Eseguite la manutenzione su macchine e attrezzature in modo proattivo prima che si verifichino interruzioni o fermi produttivi. Le smart plastics danno il via all'era degli interventi di riparazione davvero predittivi – per la manutenzione nella sua forma più intelligente ed economica.
Maggior sicurezza ed efficienza della macchina grazie al rilevamento regolare o costante della condizione della macchina. I malfunzionamenti vengono rilevati in pochi istanti e il sistema si arresta, evitando danni indiretti ancora più costosi. Manutenzione secondo le condizioni della macchina.
Risparmiate tempo e denaro per la manutenzione e l'installazione della vostra catena portacavi
L'installazione rapida e senza errori e la manutenzione di tutti i componenti da parte di esperti qualificati garantiscono interruzioni minime con garanzia del sistema igus, in base all'applicazione.
Sistemi per catene portacavi anziché festoni, avvolgicavi e blindosbarre
Sistemi per catene portacavi anziché avvolgicavi
Soprattutto in ambienti estremi come gli impianti offshore, negli anni la ruggine può costringere gli operatori eseguire una manutenzione approfondita degli avvolgicavi motorizzati. Le catene portacavi funzionano in modo diverso. Le materie plastiche utilizzate sono resistenti ad agenti chimici, acqua marina e radiazioni UV. Di conseguenza, in alcune applicazioni, le catene portacavi possono funzionare per oltre dieci anni con pochissima manutenzione.
Sistemi per catene portacavi anziché sistemi con festoni
Quando si tratta di movimentare i materiali nelle acciaierie, l'affidabilità e la manutenzione ridotta sono requisiti di fondamentale importanza. La struttura modulare della catena portacavi offre molta flessibilità durante l'installazione, facilità nell'assemblaggio e nella manutenzione. In genere, le catene portacavi realizzate con polimeri tribologicamente ottimizzati proteggono i cavi, garantiscono un'elevata durata d'esercizio e riducono al minimo la necessità di manutenzione e le interruzioni.
Lo svantaggio dei sistemi a blindosbarra è che sono molto difficili da pulire e la loro manutenzione è complessa. I pattini installati sui bracci mobili devono essere ispezionati regolarmente e sostituiti quando si usurano. Il sistema deve essere spento per facilitare questa sostituzione. I sistemi per catene portacavi, invece, sono quasi esenti da manutenzione, possono funzionare per anni senza problemi e necessitano solo di semplici ispezioni visive per garantire che il sistema sia in buone condizioni di funzionamento.
"I sistemi per catene portacavi igus funzionano senza errori nelle gru del cantiere navale di Shanghai dal 2001, nonostante un carico addizionale di 30 kg/m e corse di 180 m. Non hanno smesso di funzionare nemmeno durante il tifone di due anni fa. "
Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd.
"Nell'ambiente gravoso della nostra azienda dove si lavora con il calcestruzzo, le catene portacavi igus contribuiscono in modo decisivo alla stabilità e all'affidabilità funzionale delle gru indoor e dei portali, da 12 anni. "
Beton Kemmler GmbH & Co KG
"Da quando abbiamo scelto e utilizzato la catena portacavi in plastica igus, la nostra attrezzatura ha sempre funzionato senza problemi. Non ci sono state interruzioni dovute alla catena e il carico sul mio centro di costo è notevolmente diminuito. "
Johannes Harbord | Mannesmann Röhrenwerke GmbH
Consultate i nostri esperti, vi spiegheranno come ridurre i tempi di manutenzione nella vostra applicazione.
Tech up, Cost down con i sistemi per catene portacavi