Tutti i moduli lineari drylin® SHT-ES sono forniti con viti trapezoidali autobloccanti in acciaio inossidabile. Su richiesta sono disponibili anche versioni in alluminio anodizzato duro. La serie può essere configurata anche con viti multiprincipio in acciaio inox (opzionale). In questo modo è possibile ottenere passi e velocità di azionamento molto più elevati, ma senza la funzione autobloccante.
Tutti i punti di supporto delle unità di azionamento drylin® sono dotati di polimeri ad alte prestazioni igus® esenti da lubrificazione e manutenzione. Le opzioni comprendono materiali per applicazioni ad alta temperatura fino a +180°C (iglidur® X, serie SHTES) e per ambienti conformi FDA (iglidur® A180).