... testare in condizioni reali significa - tra le altre cose - esporre cuscinetti, cavi e catene portacavi anche agli agenti atmosferici. Lo spazio addibito a prove in esterno occupa circa un terzo del laboratorio di prova da 3.800m2. Qui verifichiamo l'idoneità dei nostri sistemi per catene portacavi in svariate applicazioni outdoor, sia in orizzontale su corsa lunga che in verticale su apposite torri. Nel banco di prova fotovoltaico e sul caricatore frontale, verifichiamo le prestazioni dei nostri cuscinetti per il settore agricolo, per l'impiego nei macchinari da costruzione e per l'uso nel settore dell'energia solare.
Banchi di prova per i cuscinetti
Banco di prova con caricatore frontale
Con questa attrezzatura testiamo diverse combinazioni cuscinetto/albero per il settore delle macchine agricole e da costruzione, in condizioni realistiche. Ogni test analizza la resa di varie combinazioni attraverso una comparazione diretta.
La durata d'esercizio, la resistenza all'usura e la capacità di carico dei supporti ritti igubal ESQM per inseguitori solari sono state testate in condizioni reali di carico, di sequenza di movimento e di ore di utilizzo giornaliero, simulate per un certo periodo di tempo. Il numero di movimenti raggiunti con un carico di 1,5 tonnellate corrispondeva a una durata d'esercizio di 72 anni.
Per catene portacavi e cavi
Test per corse lunghe
Sui 200m dell'installazione di prova per catene portacavi è possibile testare corse fino a 400 m. Le catene portacavi possono essere movimentate automaticamente fino a una velocità di 8m/s e un'accelerazione di 2m/s2. Nel test abbiamo esaminato i prodotti P4, 4040RHD, autoglide 5 e i.Sense - sistemi di monitoraggio delle condizioni.
Binario per test su corse lunghe e brevi
Su questo banco di prova lungo 50m, è possibile movimentare fino a tre catene portacavi su una distanza di 25m con un'accelerazione di 5m/s2 e una velocità di 10m/s. Sono state testate le catene portacavi delle serie P4, E4, autoglide 5 e i.Sense - sistemi di monitoraggio delle condizioni. Video: catena portacavi E4.350 con soluzione di aggancio per applicazioni offshore.
Torre di test per applicazioni in verticale
L'impalcatura di 80m2 permette di testare le catene portacavi YE, e-loop®, e-spool e i sistemi di monitoraggio delle condizioni i.Sense ad un'altezza di 8m. Video: un'e-loop® completamente preassemblata con carico di 500 tonnellate per il top-drive è stata sottoposta a test di resistenza alle intemperie, con simulazione di vento e vibrazioni.
L'e-loop in un test di rottura: calata da un'altezza di 10m, l' e-loop cade contro una cassaforte – e rimane completamente integra.
Sistema shore power mobile
L'iMSPO è un attacco semovente in grado di alimentare qualunque nave in qualsiasi punto di ormeggio. Per le prove e le dimostrazioni, abbiamo allestito un supporto per l'iMSPO nello spazio esterno, dove l'attacco scorre alla velocità di 1m/s lungo una corsa di 12m.
Banco di prova per cavi idraulici
Misuriamo la durata d'esercizio di vari cavi idraulici su una corsa di prova di 25m. I cavi sono guidati all'interno di una catena portacavi della serie E4 che si muove con un'accelerazione di 1m/s2 e una velocità di 1m/s.
Siamo disponibili a testare la vostra applicazione
Testeremo la vostra applicazione nel nostro laboratorio per identificare la soluzione igus® più adatta.